Gira Keyless In kodetastatur
System 55

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
kremhvit glans
Bestillingsnr 2605 01
6306603
2605 01
6306603
EAN 4010337051343
PE 1
PS 10
renhvit glans
Bestillingsnr 2605 03
6306605
2605 03
6306605
EAN 4010337051350
PE 1
PS 10
antrasitt
Bestillingsnr 2605 28
6306602
2605 28
6306602
EAN 4010337051381
PE 1
PS 10
aluminiumsfarget
Bestillingsnr 2605 26
6306604
2605 26
6306604
EAN 4010337051367
PE 1
PS 10
svart matt
Bestillingsnr 2605 005
6307110
2605 005
6307110
EAN 4010337037125
PE 1
PS 10
grå matt
Bestillingsnr 2605 015
2605 015
EAN 4010337084662
PE 1
PS 10
 

Nødvendig tilbehør

En av de følgende artiklene:
Ved bruk av porttelefonsystem

spenningsfors. DC 24 V 300 mA DIN styreenhet audio DIN styreenhet video DIN

Valgfri reservedel

Egenskaper

Egenskaper

  • Kodetastatur som adgangskontrollsystem basert på et kapasitivt og dermed slitasjefritt tastatur.
  • Ingen synlig slitasje på hyppig brukt sifferkombinasjon.
  • Frittstående enhet eller i kombinasjon med Gira porttelefonsystem som porttelefon for bygninger med flere boenheter.
  • Spesialtast "C": Sletting av feil inntasting.
  • Spesialtast "Nøkkel": Umiddelbar døråpning etter riktig kode.
  • Spesialtast "Klokke": Direkte valg av svarapparater i store objekter.
  • Spesialtast "F": Koblingsfunksjoner med koblingsaktuatorer i Gira porttelefonsystem.
  • Homogen belysning med blå LED-er lyser opp tall og spesialtegn om natten.
  • Master-PIN-nummeret på det vedlagte, forseglede sikkerhetskortet brukes ved tap av administrator-PIN-nummer.
  • Kodetastaturet kan administrere inntil 255 koder.
  • Koder med inntil 32 tegn mulig.
  • Tilbakemelding med lyd ved aktivering av tastene.
  • 3-farget LED-statusindikator ved programmering og betjening.
  • Varsellyd ved uberettiget fjerning av tastatur varsler sabotasje. Sabotasjekobling med koblingsaktuator i Gira porttelefonsystem.
  • De to integrerte omkoblerreleene kan tilordnes to forskjellige koder, f.eks. kode 1: Døråpning, kode 2: Kobling av utelys.

Inn-/utganger

  • Kontaktlist tilkoblingskabel for Gira porttelefonsystem.

Tekniske data

Spenningsforsyning
Tilleggsforsyning:
DC 24 V ±5 %
fra porttelefonsystem:
DC 26 V ± 2 V

Relé
Antall:
2
Kontakt:
1 vekslere, potensialfrie
Maks. belastning:
AC/DC 24 V / 1,6 A

Tilkoblinger
Tilkoblingskabel for porttelefon:
1 x kontaktlist
Relé:
à 3 skruklemmer
Tilleggsforsyning:
2 x skruklemme

ESD-motstand:
opptil 16 kV

Monteringsdybde:
35 mm

Omgivelsestemperatur:
-20 °C til +70 °C

Merknader

  • Med PTS-IP-gatewayen kan Keyless In-apparatene kobles til Gira HomeServer. Dette gir mulighet for intelligente tilkoblingsalternativer. Det er for eksempel mulig å tildele midlertidige tilgangsrettigheter eller engangsrettigheter på en svært enkel måte. Alle data inklusive tilgangsrettigheter kan deretter administreres sentralt og fleksibelt via Gira HomeServer.
  • Kan integreres i Profil 55.
  • Gira AppShop er markedsplass for interessante løsninger og anvendelser innen intelligent bygningsteknologi. Der kan man nå velge mellom over 200 ulike apper, blant annet anvendelsesbeskrivelser, programtillegg, funksjonsmaler, logikkomponenter og prosjektmaler. Du finner nå anvendelser for Gira Keyless In kodetastatur.www.appshop.gira.de.

Flere bilder i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du bilder av de valgte produktene, som du kan bruke i dine publikasjoner. Vennligst les våre vilkår for bruk.

Til mediedatabasen

Flere lenker

Gira AppShop er markedsplassen for interessante løsninger og anvendelser innenfor intelligent bygningsteknologi. I mellomtiden er det der blitt tilgjengelig mer enn 200 apper: blant annet anvendelsesbeskrivelser, plug-ins, funksjonsmaler, logikk-komponenter og mønsterprosjekter.
Mer

Nedlasting


Datablad

PDF

Laste


Programvare

TXT

Laste


Kodetastatur
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Bestillingsnr 2605 ..

PDF, 297 Kb

Laste


Kodetastatur
Bruksanvisninger

Kurzanleitung.

Bestillingsnr 2605 ..

PDF, 61 Kb

Laste


PSTI Statement of Compliance

Bestillingsnr

PDF, 282 Kb

Laste


Nedlasting (en)


Keypad
Operating instructions

Operating instructions.

Bestillingsnr 2605 ..

PDF, 235 Kb

Laste


Keypad
Operating instructions

Short instructions.

Bestillingsnr 2605 ..

PDF, 58 Kb

Laste


PSTI Statement of Compliance

Bestillingsnr

PDF, 282 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger