Spenningsforsyning DC 24 V 700 mA

Artikkelsammenligning | 1
Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
Tavlemontert
Bestillingsnr 2570 00
6306640
2570 00
6306640
EAN 4010337025702
PE 1
PS 18
 

Egenskaper

Tekniske data

Nominell spenning
primær:
AC 230 V, 50 Hz

Sekundær nominell spenning
sekundær:
DC 24 V SELV

Sekundær nominell strøm:
0,7 A

Sikring:
Elektronisk automatisk tilbakestilling

Omgivelsestemperatur:
-5 °C til +40 °C

Mål

Delingsenheter (TE): 6
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
Bestillingsnr 257000

RFA, 348 Kb

Laste


IFC Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Bestillingsnr 257000

IFC, 29 Kb

Laste


Nedlasting (en)


Gira Door communication system
Guides / system basics

Basics, planning examples
Door communication system
Order no. 1736 90

Bestillingsnr

PDF, 5.563 Kb

Laste


Power supply for door communication 24 V DC 700 mA
Operating instructions

Operating instructions.

Bestillingsnr 2570 00

PDF, 49 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger