System 3000 hastighetsregulatorinnsats

Artikkelsammenligning | 1
Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
Bestillingsnr 2460 00
2460 00
EAN 4010337108467
PE 1/5
PS 02
 
Nyhet.
Ersetzt 0314 00.

Nødvendig tilbehør

Valgfritt tilbehør

Egenskaper

Egenskaper

  • Drehzahlsteller zur Drehzahlsteuerung von Einphasen-Motoren wie z. B. Induktions- oder Spaltpolmotoren.
  • Gerät arbeitet nach dem Phasenanschnittprinzip.
  • Einschalten durch Softstart auf maximale Drehzahl.
  • Minimale Drehzahl dauerhaft speicherbar.
  • Slaver kan tilkobles.
  • Elektronisk kortslutningsvern.
  • Elektronisk overtemperaturvern.
  • Drift med og uten nulledertilkobling.

Tekniske data

Nominell spenning:
AC 230 V, 50/60 Hz

Standby:
≤ 0,5 W

Schaltstrom bei +25 °C:
60 mA bis 1,8 A

max. Motorstrom (Imax):
1,8 A

Underenheter
Mekaniske trykkbrytere uten lys:
ubegrenset
Underenhetinnsats 2-tråds:
ubegrenset
Dreh-Nebenstelleneinsatz 3-Draht:
max. 10

Montering:
i apparatboks etter DIN 49073

Monteringsdybde:
24 mm

Omgivelsestemperatur:
-5 °C til +45 °C

Merknader

  • Bei höherer Umgebungstemperatur als +25 °C ist die angeschlossene Last zu reduzieren.
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
Hastighetsregulatorinnsats
Bruksanvisninger

Bruksanvisning

Bestillingsnr 2460 00

PDF, 173 Kb

Laste


Nedlasting (en)


Speed regulator insert
Operating instructions

Operating instructions

Bestillingsnr 2460 00

PDF, 173 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger