Jordet stikkontakt 16 A 250 V - med shutter og USB-spenningsforsyning dobbelt
Type A /type C

Artikkelsammenligning | 1
Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
kremhvit glanset
Bestillingsnr 2459 01
2459 01
EAN 4010337076223
PE 1
PS 02
renhvit glanset
Bestillingsnr 2459 03
2459 03
EAN 4010337076179
PE 1
PS 02
antrasitt
Bestillingsnr 2459 28
2459 28
EAN 4010337076285
PE 1
PS 02
aluminiumsfarget
Bestillingsnr 2459 26
2459 26
EAN 4010337076193
PE 1
PS 02
svart matt
Bestillingsnr 2459 005
2459 005
EAN 4010337076209
PE 1
PS 02
grå matt
Bestillingsnr 2459 015
2459 015
EAN 4010337090151
PE 1
PS 02
 

Egenskaper

Egenskaper

  • Lademulighet for opptil to forbrukere samtidig via USB-kabel av typen A og typen C.
  • Det kan lades opp inntil to forbrukere samtidig.

Tekniske data

Inngangsspenning:
AC 220 - 250 V, 50/60 Hz

USB-tilkobling:
1 x type A,1 x type C

Utgangsspenning USB:
DC 5 V

Ladestrøm
USB A:
maks. 2,4 A
USB C:
max. 3 A

Standby:
≤80 mW

Tilkoblingstverrsnitt
For ledninger fra:
1,5 mm² til 2,5 mm²

Monteringsdybde:
32 mm

Omgivelsestemperatur:
+5° C til +35° C

Merknader

  • Økt berøringsbeskyttelse (Safety Plus) iht. IEC 60884-1.
  • Ved lange ladesykluser kan huset til produktet varmes opp.
  • Dyp apparatboks anbefales.

Leveringsomfang

  • USB-kabel type A eller type C følger ikke med ved levering.
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
Jordet stikkontakt 16 A 250 V - med integrert økt berøringsbeskyttelse (shutter) og USB-spenningsforsyning dobbelt
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Bestillingsnr 2459 ..

PDF, 617 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger