Ny

System 3000 LED-dreiedimmeinnsats Basic RC

Artikkelsammenligning | 1
Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
Bestillingsnr 2457 00
2457 00
EAN 4010337131458
PE 1
PS 02
 
Nyhet. Kan leveres fra 12/2025.

Nødvendig tilbehør

Valgfritt tilbehør

Egenskaper

Egenskaper

  • Apparatet fungerer etter fasesnittprinsippet.
  • Innkobling med lampeskånende mykstart.
  • Trykk-/vendebryter for inkludering i vende- og krysskoblinger.
  • Innstillbar min. lysstyrkeverdi.
  • Innstillbar maks. lysstyrkeverdi.
  • Elektronisk kortslutnings- og overbelastningsvern.
  • Elektronisk overtemperaturvern.
  • Ingen nøytralleder nødvendig.

Tekniske data

Nominell spenning:
AC 230 V, 50/60 Hz

Beredskapsmodus:
Ingen

Koblingsytelse ved 35 °C
HV-LED-lamper (faseavsnitt):
typ. 3 til 200 W
Glødelamper:
3 til 200 W
HV-halogenlamper:
3 til 200 W
elektronisk transformator med LV-LED (faseavsnitt):
typ. 3 til 200 W

Ledningslengde
Last:
maks. 100 m

Monteringsdybde:
24 mm

Montering:
i apparatboks etter DIN 49073

Omgivelsestemperatur:
0 °C til +35 °C
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
LED-dreiedimmeinnsats Basic RC
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Bestillingsnr 2457 00

PDF, 383 Kb

Laste


Nedlasting (en)


LED rotary dimming insert Basic RC
Operating instructions

Operating instructions.

Bestillingsnr 2457 00

PDF, 384 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger