Innsats nettverkstilkoblingsboks cat. 6A enkel
Skjæreklemmeteknikk

Artikkelsammenligning | 1
Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
Bestillingsnr 2451 00
6944007
2451 00
6944007
EAN 4010337881780
PE 1
PS 01
 

Nødvendig tilbehør

En av de følgende artiklene:
 

deks. UAE/IAE + nettverk deks. TF UAE/IAE + nettverk

Egenskaper

Egenskaper

  • Skjermet nettverkstilkoblingsboks cat. 6A med en RJ45-kontakt (8) for dataoverføringshastighet opptil 10 gigabit Ethernet iht. IEEE 802.3an.
  • 45°-skråuttak for brystningskanal-, bunntank- og innfelt montering.
  • Kabelinnføring er mulig fra alle retninger i 8 x 45° trinn.

Tekniske data

Monteringsdybde:
33 mm

Merknader

  • Kun for skruefeste.
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
Bestillingsnr 245100

RFA, 456 Kb

Laste


IFC Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Bestillingsnr 245100

IFC, 15 Kb

Laste


Nedlasting (en)


Network connection box Cat. 6A
Operating instructions

Operating instructions.

Bestillingsnr 2451 00
2452 00

PDF, 1.660 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger