Bevegelsesdetektor Cube 120

Artikkelsammenligning | 1
Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
renhvit glans
Bestillingsnr 2442 02
1400301
2442 02
1400301
EAN 4010337056430
PE 1
PS 08
antrasitt
Bestillingsnr 2442 10
1400304
2442 10
1400304
EAN 4010337056416
PE 1
PS 08
 

Valgfritt tilbehør

Egenskaper

Egenskaper

  • Automatisk kobling av lys avhengig av varmebevegelse og lysstyrke i omgivelsene.
  • Automatisk temperaturkompensert sensorfølsomhet.
  • Kontinuerlig lys (maks. 2 t) kan aktiveres med en bryter/trykknapp som er ekstrautstyr.
  • Testmodus for vurdering av registreringsområdet.
  • Individuell tilpasning av registreringsområdet ved bruk av medfølgende dekkplate som kan skjæres til.
  • Utkoblingsforsinkelsen kan justeres: 5 s til 15 min eller korttidsdrift 1 s.
  • Lagre gjeldende skumringsverdi med innlæringsfunksjon.
  • Beskyttelse mot blending, lysstyrkeuavhengig sensorvurdering i 60 s ved blending på grunn av lys i omgivelsene.
  • Korttidsdrift, utgang kobles inn i ca. 1 s.
  • Fjernkontroll ekstrautstyr.

Tekniske data

Nominell spenning:
AC 230 V~, 50/60 Hz

Koblingsstrøm
ohmsk:
16 A (AC1)

Tilkoblingseffekt
HV-LED-lamper:
vanl. 200 W
Glødelamper:
2000 W
Lysrør, ukompensert:
1000 VA (cos φ = 0,5)
Lysrør, parallellkompensert:
500 W (45,6 µF)
Lysrør, seriekompensert:
900 W

Kapasitiv belastning:
176 µF

Lysstyrkeverdi
Lysstyrkeverdi:
2 til 1000 lx

Innstillingsregulator
Etterløpstid:
5 s til 15 min

Tilkoblingstverrsnitt
entrådet:
maks. 2,5 mm²
fintrådet uten trådendehylse:
maks. 2,5 mm²
fintrådet med trådendehylse:
maks. 1,5 mm²

Beskyttelsesgrad:
IP54

Omgivelsestemperatur:
-25 °C til +55 °C

Registreringsvinkel:
120°

Monteringshøyde 2,50 m
Registreringsområde fremover, maks.:
ca. 16 m
Rekkevidde på hver side, maks.:
ca. 11 m

Merknader

  • Egnet for tak- og veggmontering innen- og utendørs.
  • Ekstratilbehør: Kan fjernstyres via IR-fjernkontroll PIR 3.
  • Ved "energisparelamper" må man være oppmerksom på høye innkoblingsspisstrømmer. Kontroller om lampene er egnet til bruken!

Leveringsomfang

  • Deksel for tilpassing av registreringsområdet følger med ved levering.

Mål i mm

Uten linse: 87 87 85
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
Motion detector Cube
Operating instructions

Operating instructions.

Bestillingsnr 2442 ..
2444 ..

PDF, 4.581 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger