Tilstedeværelsesmelder og bevegelsesdetektor 360° kompakt

Artikkelsammenligning | 1
Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
Bestillingsnr 2399 02
2399 02
EAN 4010337019381
PE 1
PS 02
 

Nødvendig tilbehør

Egenskaper

Egenskaper

  • Automatisk kobling av lys, avhengig av varmebevegelse og lysstyrke i omgivelsene.
  • 2-punkts lysregulering.
  • Funksjoner kan stilles inn med IR-fjernkontroller.
  • Registreringsfeltet kan begrenses med påsettbare skjermingsplater eller utkobling av enkelte sensorer.
  • Betjening med IR-fjernkontroll, forlengelse, 2-tråds eller vippeknapp.
  • Teach-funksjon for tilpassing av lysstyrkenivået, i kombinasjon med IR-fjernkontroller.
  • Forvarsel om utkobling.
  • Korttidsdrift f.eks. for aktivering av akustiske signalgivere.
  • Tilstedeværelsessimulering.
  • Funksjon som skumringsbryter.
  • Dynamisk ellerløpstid.
  • Utvidelse av registreringsfeltet ved parallellkobling av flere enheter.

Tekniske data

Nominell spenning:
AC 110 til 240 V, 50/60 Hz

Beredskapsmodus:
maks. 0,3 W

Batteri for fjernkontroll
Type:
CR 2025
UN-nr.:
3091

Monteringshøyde:
ca. 2,20 m til 6,0 m

Monteringshøyde 3 m
Registreringsvinkel:
360°
Registreringsområde:
Ø ca. 20 m

Lysstyrkeverdi:
ca. 5 til 2000 lx

Etterløpstid
Kan justeres:
ca. 10 sek. til 30 min.
Korttidsdrift:
ca. 0,5 s

Koblingsstrøm ved 35 °C
Ohmsk:
16 A (AC1)
Lysrør:
4 AX

Tilkoblingseffekt ved AC 230 V~ og 35 °C
Glødelamper:
2300 W
HV-halogenlamper:
2000 W
Tronic-transformator:
1500 W
viklet transformator:
1000 VA
LED-lamper:
vanl. 400 W
Kompaktlysrør:
vanl. 400 W
Lysrør, ukompensert:
920 VA
Kapasitiv last:
690 VA (560 µF)

Tilkoblingseffekt ved AC 110 V~ og 35 °C
Glødelamper:
1150 W
HV-halogenlamper:
1000 W
Tronic-transformator:
750 W
viklet transformator:
500 VA
LED-lamper:
vanl. 200 W
Kompaktlysrør:
vanl. 200 W
Lysrør, ukompensert:
460 VA
Kapasitiv last:
345 VA (560 µF)

Omgivelsestemperatur:
-5 °C til +45 °C

Merknader

  • Innstillingene som trengs for idriftsetting utføres med IR-fjernkontrollen PIR 1 (tilbehør) for installatøren.
  • Takmontering innvendig, påvegg.

Leveringsomfang

  • IR-fjernkontrollen PIR 2 for kunden er inkludert.
  • Et deksel som settes på for begrensning av registreringsfeltet følger med ved levering.

Mål i mm

Ø 103 H 63
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
Bestillingsnr 239902

RFA, 596 Kb

Laste


IFC Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Bestillingsnr 239902

IFC, 173 Kb

Laste


Tilstedeværelsesmelder og bevegelsesdetektor 360° kompakt
Bruksanvisninger

Bruksanvisning, fra indeks I05.

Bestillingsnr 2399 02

PDF, 2.270 Kb

Laste


Nedlasting (en)


Presence detector and motion detector 360° compact
Operating instructions

Operating instructions, from index I05.

Bestillingsnr 2399 02

PDF, 2.269 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger