Sensotec LED uten fjernkontroll

Artikkelsammenligning | 1
Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
kremhvit glans
Bestillingsnr 2378 01
2378 01
EAN 4010337014522
PE 1
PS 02
renhvit glans
Bestillingsnr 2378 03
1400777
2378 03
1400777
EAN 4010337014539
PE 1
PS 02
antrasitt
Bestillingsnr 2378 28
1400775
2378 28
1400775
EAN 4010337014560
PE 1
PS 02
aluminiumsfarget
Bestillingsnr 2378 26
1400773
2378 26
1400773
EAN 4010337014546
PE 1
PS 02
svart matt
Bestillingsnr 2378 005
1400776
2378 005
1400776
EAN 4010337037729
PE 1
PS 02
 

Valgfritt tilbehør

I registreringen brukes dopplereffekten, som i hastighetsmålingen i veitrafikk. Bevegelsesdetekteringen kan også skje gjennom ikke-skjermende materialer. Dermed kan f.eks. toalettanlegg dekkes med én Sensotec.

Egenskaper

Egenskaper

  • Berøringsfri kobling hindrer tilsmussing. Dermed utelukkes kontaminering av virus og bakterier fra brukere.
  • Registreringen i nær- og fjernfeltet avhenger av refleksjonsflaten, hastigheten og objekttypen (person, dyr, gjenstand osv.).
  • Metallrammer påvirker registreringsområdet.
  • Utvidelse av registreringsområdet ved hjelp av underenheter.
  • Slave-betjening med vippeknapp.
  • Krever IR-fjernkontroll for igangkjøring og innstilling av forskjellige funksjoner.
  • Individuell lysstyrkeverdi og etterløpstid (Teach-funksjon) er mulig.
  • Følsomheten til fjernregistreringen kan justeres.
  • Monteres i dyp apparatboks.
  • Oppfyller kravene i direktivet VDI / VDE 6008 ark 3.
  • Sensotec LED er en aktiv bevegelsesdetektor. Den registrerer bevegelser i registreringsområdet uavhengig av temperatur, og slår på LED-orienteringslyset, avhengig av omgivelseslysstyrken.
  • Bevegelse i nærfeltet kobler f.eks. inn rombelysningen.
  • Innkoblingslysstyrken til LED-orienteringslyset kan stilles inn.

Tekniske data

Spenningsforsyning:
AC 230/240 V~

Nettfrekvens:
50/60 Hz

Omgivelsestemperatur:
0 °C til 50 °C

Monteringshøyde:
1,10 m

Registreringsområde forover
Nærfelt:
ca. 5 cm
Fjernfelt:
ca. 6 m

Rekkevidde på hver side
Fjernfelt:
ca. 2 m

Lysstyrke:
10 til 1000 lx

Etterløpstid:
1 s til 60 min

Tilkobling skruklemmer
entråds:
1,5 til 2,5 mm²
fintrådet med trådendehylse:
1,5 til 2,5 mm²

Tilkoblingseffekt
Glødelamper:
400 W
HV-halogenlamper:
400 W
Tronic-trafo:
400 W
LED-lamper:
100 W

Monteringsdybde:
33 mm

Merknader

  • For oppstart og innstilling av forskjellige funksjoner er det påkrevd med en IR-fjernkontroll.
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
Sensotec LED
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Bestillingsnr 2368 ..
2378 ..

PDF, 1.886 Kb

Laste


Nedlasting (en)


Sensotec LED
Operating instructions

Operating instructions.

Bestillingsnr 2368 ..
2378 ..

PDF, 1.361 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger