Gjør det mulig å bruke dimbare HV-LED-lyskilder sammen med Gira Tronic- eller Gira Universal-dimmere.
Forhindrer at HV-LED-lamper gløder i utkoblet tilstand ved Gira Tronic- eller Gira Universal-dimmere som arbeider i fasesnittet og ved brytere med belysningselement opp til 3 mA.
Forbedrer dimmetoden for HV-LED-lamper ved Gira Tronic- eller Gira Universal-dimmere som arbeider i faseavsnittet.
Tekniske data
Nominell spenning:
AC 230 V, 50/60 Hz
Effekttap:
maks. 2 W
Hustemperatur:
maks. +65 °C (tc)
Ledningslengde:
ca. 15 cm
Merknader
Kan også brukes for allerede foreliggende dimmere0305 00og2390 00.
Mål i mm
B 43
H 11,5
T 28,5
Flere bilder i mediadatabasen
I mediadatabasen finner du bilder av de valgte produktene, som du kan bruke i dine publikasjoner. Vennligst les våre vilkår for bruk.