Sensotec LED med fjernkontroll

Artikkelsammenligning | 1
Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
kremhvit glans
Bestillingsnr 2368 01
2368 01
EAN 4010337014423
PE 1
PS 02
renhvit glans
Bestillingsnr 2368 03
1400782
2368 03
1400782
EAN 4010337014430
PE 1
PS 02
antrasitt
Bestillingsnr 2368 28
1400780
2368 28
1400780
EAN 4010337014461
PE 1
PS 02
aluminiumsfarget
Bestillingsnr 2368 26
1400781
2368 26
1400781
EAN 4010337014447
PE 1
PS 02
svart matt
Bestillingsnr 2368 005
1400783
2368 005
1400783
EAN 4010337037712
PE 1
PS 02
 

Valgfritt tilbehør

I registreringen brukes dopplereffekten, som i hastighetsmålingen i veitrafikk. Bevegelsesdetekteringen kan også skje gjennom ikke-skjermende materialer. Dermed kan f.eks. toalettanlegg dekkes med én Sensotec.

Egenskaper

Egenskaper

  • Berøringsfri kobling hindrer tilsmussing. Dermed utelukkes kontaminering av virus og bakterier fra brukere.
  • Registreringen i nær- og fjernfeltet avhenger av refleksjonsflaten, hastigheten og objekttypen (person, dyr, gjenstand osv.).
  • Metallrammer påvirker registreringsområdet.
  • Utvidelse av registreringsområdet ved hjelp av underenheter.
  • Slave-betjening med vippeknapp.
  • Krever IR-fjernkontroll for igangkjøring og innstilling av forskjellige funksjoner.
  • Individuell lysstyrkeverdi og etterløpstid (Teach-funksjon) er mulig.
  • Følsomheten til fjernregistreringen kan justeres.
  • Monteres i dyp apparatboks.
  • Oppfyller kravene i direktivet VDI / VDE 6008 ark 3.
  • Sensotec LED er en aktiv bevegelsesdetektor. Den registrerer bevegelser i registreringsområdet uavhengig av temperatur, og slår på LED-orienteringslyset, avhengig av omgivelseslysstyrken.
  • Bevegelse i nærfeltet kobler f.eks. inn rombelysningen.
  • Innkoblingslysstyrken til LED-orienteringslyset kan stilles inn.

Tekniske data

Spenningsforsyning:
AC 230/240 V~

Nettfrekvens:
50/60 Hz

Omgivelsestemperatur:
0 °C til 50 °C

Monteringshøyde:
1,10 m

Registreringsområde forover
Nærfelt:
ca. 5 cm
Fjernfelt:
ca. 6 m

Rekkevidde på hver side
Fjernfelt:
ca. 2 m

Lysstyrke:
10 til 1000 lx

Etterløpstid:
1 s til 60 min

Tilkobling skruklemmer
entråds:
1,5 til 2,5 mm²
fintrådet med kabelendehylse:
1,5 til 2,5 mm²

Tilkoblingseffekt
Glødelamper:
400 W
HV-halogenlamper:
400 W
Tronic-transformator:
400 W
LED-lamper:
100 W

Batteri
Type:
CR 2025, 3 V
UN-nr.:
3091

Merknader

  • For oppstart og innstilling av forskjellige funksjoner er det påkrevd med en IR-fjernkontroll.
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
Sensotec LED
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Bestillingsnr 2368 ..
2378 ..

PDF, 1.886 Kb

Laste


Nedlasting (en)


Gira Sensotec/Gira Sensotec LED
Product information

Gira Sensotec
Motion detector, orientation light and
contactless switch in one
Product information
Order No. 18680 90

Bestillingsnr

PDF, 2.481 Kb

Laste


Sensotec LED
Operating instructions

Operating instructions.

Bestillingsnr 2368 ..
2378 ..

PDF, 1.361 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger