Sensotec med fjernkontroll

Artikkelsammenligning | 1
Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
kremhvit glanset
Bestillingsnr 2366 01
2366 01
EAN 4010337014584
PE 1
PS 02
renhvit glanset
Bestillingsnr 2366 03
1400795
2366 03
1400795
EAN 4010337014386
PE 1
PS 02
antrasitt
Bestillingsnr 2366 28
1400791
2366 28
1400791
EAN 4010337014416
PE 1
PS 02
aluminiumsfarget
Bestillingsnr 2366 26
1400790
2366 26
1400790
EAN 4010337014393
PE 1
PS 02
svart matt
Bestillingsnr 2366 005
1400792
2366 005
1400792
EAN 4010337037705
PE 1
PS 02
 

Valgfritt tilbehør

I registreringen brukes dopplereffekten, som i hastighetsmålingen i veitrafikk. Bevegelsesdetekteringen kan også skje gjennom ikke-skjermende materialer. Dermed kan f.eks. toalettanlegg dekkes med én Sensotec.

Egenskaper

Egenskaper

  • Berøringsfri inn- og utkobling hindrer skitt. Kontaminering på grunn av virus og bakterier fra brukeren blir dermed utelukket.
  • Registreringen i nær- og fjernfeltet avhenger av refleksjonsflaten, hastigheten og objekttypen (person, dyr, gjenstand osv.).
  • Metallrammer påvirker registreringsområdet.
  • Utvidelse av registreringsområdet ved hjelp av underenheter.
  • Underenhet-betjening med vippeknapp.
  • Krever IR-fjernkontroll for igangkjøring og innstilling av forskjellige funksjoner.
  • Individuell lysstyrkeverdi og etterløpstid (Teach-funksjon) er mulig.
  • Følsomheten til fjernregistreringen kan justeres.
  • Monteres i dyp apparatboks.
  • Oppfyller kravene i direktivet VDI / VDE 6008 ark 3.
  • Sensotec er en aktiv bevegelsesdetektor. Den registrerer bevegelser i registreringsområdet uavhengig av temperatur, og slår på rombelysningen med dimming, avhengig av omgivelseslysstyrken.
  • Bevegelse i nærfeltet slår på rombelysningen uten dimming.
  • Innkoblingslysstyrken til rombelysningen ved fjernregistrering kan stilles inn.

Tekniske data

Spenningsforsyning:
AC 230/240 V~

Nettfrekvens:
50/60 Hz

Omgivelsestemperatur:
0 °C til 50 °C

Monteringshøyde:
1,10 m

Registreringsområde forover
Nærfelt:
ca. 5 cm
Fjernfelt:
ca. 6 m

Rekkevidde på hver side
Fjernfelt:
ca. 2 m

Lysstyrke:
10 til 1000 lx

Etterløpstid:
1 s til 60 min

Tilkobling skruklemmer
entråds:
1,5 til 2,5 mm²
fintrådet med kabelendehylse:
1,5 til 2,5 mm²

Tilkoblingseffekt
Glødelamper:
4 til 300 W
HV-halogenlamper:
4 til 300 W
LED-lamper:
vanl. 4 til 60 W

Batteri
Type:
CR 2025, 3 V
UN-nr.:
3091

Monteringsdybde:
33 mm

Merknader

  • For oppstart og innstilling av forskjellige funksjoner er det påkrevd med en IR-fjernkontroll.
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
Sensotec
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Bestillingsnr 2366 ..
2376 ..

PDF, 1.885 Kb

Laste


Nedlasting (en)


Gira Sensotec/Gira Sensotec LED
Product information

Gira Sensotec
Motion detector, orientation light and
contactless switch in one
Product information
Order No. 18680 90

Bestillingsnr

PDF, 2.481 Kb

Laste


Sensotec
Operating instructions

Operating manual.

Bestillingsnr 2366 ..
2376 ..

PDF, 1.360 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger