KNX-modul for røykvarsler Dual

Artikkelsammenligning | 1
Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
Bestillingsnr 2343 00
2343 00
EAN 4010337013518
PE 1/5
PS 46
 

Egenskaper

Egenskaper

  • Med KNX-modulen kan røykvarsleren Dual Q kobles til et KNX-system.
  • Bakoverkompatibel, og kan dermed også brukes for røykvarsler Dual/VdS.
  • Alarm
  • Underenhet-alarm (for kobling av flere røykvarslere i nettverk via KNX).
  • Trådbundet alarm (kobling av flere røykvarslere i trådbundet nettverk).
  • Signalgiver (for innkobling av signaliseringslyden)
  • Statusmeldinger.
  • Feilmeldinger.

Tekniske data

KNX Medium:
TP256

Tilkobling KNX:
Tilkoblings- og forgreningsklemme

Omgivelsestemperatur:
-5 °C til +50 °C

Merknader

  • KNX-modulen kobles som modul til grensesnittet til røykvarsleren Dual. Røykvarslerens nettilkoblingsklemmer kan fortsatt brukes når modulen er satt på.
  • Følg prosjekteringsanvisningene i brosjyren “Teknisk informasjon” på download.gira.de.
  • Gira AppShop er markedsplass for interessante løsninger og anvendelser innen intelligent bygningsteknologi. Etter hvert finner man mer enn 200 app-er der, blant annet anvendelsesbeskrivelser, plug-ins, funksjonsmaler, logikk-komponenter og mønsterprosjekter. Gjør deg nå kjent med anvendelser for KNX-modulen for røykvarsler Dual.
    www.appshop.gira.de.

Leveringsomfang

  • KNX-tilkoblings- og forgreningsklemme følger med ved levering.

Flere bilder i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du bilder av de valgte produktene, som du kan bruke i dine publikasjoner. Vennligst les våre vilkår for bruk.

Til mediedatabasen

Flere lenker

Gira AppShop er markedsplassen for interessante løsninger og anvendelser innenfor intelligent bygningsteknologi. I mellomtiden er det der blitt tilgjengelig mer enn 200 apper: blant annet anvendelsesbeskrivelser, plug-ins, funksjonsmaler, logikk-komponenter og mønsterprosjekter.
Mer

Nedlasting


Datablad

PDF

Laste


Programvare

TXT

Laste


KNX-modul for røykvarsler Dual/VdS og Q-Label
Produktdatabase

Produktdatabase fra ETS3.0f

Bestillingsnr 2343 00

VD5, 33 Kb

Laste


KNX-modul for røykvarsler Dual/VdS og Q-Label
Bruksanvisninger

Monterings- og bruksanvisning

Bestillingsnr 2343 00

PDF, 408 Kb

Laste


Nedlasting (en)


KNX module for smoke alarm device Dual/VdS and Q-Label
Operating instructions

Installation and operating instructions

Bestillingsnr 2343 00

PDF, 408 Kb

Laste


KNX module for smoke alarm devices Dual/VdS and Q-Label
Product database

Product database for ETS 3.0f and higher

Bestillingsnr 2343 00

VD5, 33 Kb

Laste


KNX module for smoke alarm devices Dual/VdS and Q-Label
Technical Documentation

Technical Documantation

Bestillingsnr 2343 00

PDF, 207 Kb

Laste


Smoke alarm device Dual Q
Certificates

EC-Declaration of Conformity

Bestillingsnr 2336 02
2346 02

PDF, 242 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger