Høyttaler innfelt radio

Artikkelsammenligning | 1
Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
kremhvit glans
Bestillingsnr 2282 01
2282 01
EAN 4010337076230
PE 1
PS 03
renhvit glans
Bestillingsnr 2282 03
6306546
2282 03
6306546
EAN 4010337076247
PE 1
PS 03
antrasitt
Bestillingsnr 2282 28
2282 28
EAN 4010337076261
PE 1
PS 03
aluminiumsfarget
Bestillingsnr 2282 26
2282 26
EAN 4010337076162
PE 1
PS 03
svart glass-finish
Bestillingsnr 2282 05
2282 05
EAN 4010337889182
PE 1
PS 03
svart matt
Bestillingsnr 2282 005
2282 005
EAN 4010337037286
PE 1
PS 03
grå matt
Bestillingsnr 2282 015
2282 015
EAN 4010337083931
PE 1
PS 03
rustfritt stål
Bestillingsnr 2282 600
2282 600
EAN 4010337032861
PE 1
PS 03
 
2282 05 Utgående artikkel. Kan leveres til 12/2026.

Nødvendig tilbehør

En av de følgende artiklene:
 

IF IP-radio Innfelt RDS-radio uten høyttaler

Valgfritt tilbehør

Egenskaper

Egenskaper

  • Høyttaler for tilkobling til Gira innfelt radio.

Tekniske data

Monteringsdybde:
32 mm

Tilkoblingstverrsnitt
Høyttaler-/AUX-tilkobling:
1,5 mm²

Impedans:
8 Ω

Omgivelsestemperatur:
-5 °C til +50 °C
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
Bestillingsnr 228201

RFA, 568 Kb

Laste


IFC Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Bestillingsnr 228201

IFC, 28 Kb

Laste


Innfelt RDS-radio
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Bestillingsnr 2280 ..
2284 ..

PDF, 159 Kb

Laste


Nedlasting (en)


RDS flush-mounted radio
Operating instructions

Operating instructions.

Bestillingsnr 2280 ..
2284 ..

PDF, 160 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger