Innfelt RDS-radio med én høyttaler
Betjeningsmodul med svart glass-finish, System 55

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
kremhvit glans
Bestillingsnr 2280 01
2280 01
EAN 4010337067986
PE 1
PS 03
renhvit glans
Bestillingsnr 2280 03
2280 03
EAN 4010337068013
PE 1
PS 03
renhvit silkematt
Bestillingsnr 2280 27
2280 27
EAN 4010337076056
PE 1
PS 03
antrasitt
Bestillingsnr 2280 28
2280 28
EAN 4010337068044
PE 1
PS 03
aluminiumsfarget
Bestillingsnr 2280 26
2280 26
EAN 4010337068020
PE 1
PS 03
svart glass-finish
Bestillingsnr 2280 05
2280 05
EAN 4010337889175
PE 1
PS 03
svart matt
Bestillingsnr 2280 005
2280 005
EAN 4010337038054
PE 1
PS 03
grå matt
Bestillingsnr 2280 015
2280 015
EAN 4010337083924
PE 1
PS 03
rustfritt stål
Bestillingsnr 2280 600
2280 600
EAN 4010337021070
PE 1
PS 03
 
Utgående artikkel. Kan leveres til 12/2024.
Erstatningsartikkel 2320 ..

Valgfritt tilbehør

Valgfri reservedel

Egenskaper

Egenskaper

  • FM-radio med RDS-visning for innfelt montering.
  • Den innfelte RDS-radioen består av en radioinnsats med betjeningsmodul og en høyttalerinnsats med deksel.
  • Radioinnsatsen er plassert kompakt i en innfelt innsats og kan dermed installeres i én apparatboks.
  • Høyttaleren kan installeres sammen med radioinnsatsen eller i en egen apparatboks. To høyttalere kan kobles til radioinnsatsen.
  • Radioen registrerer tilkoblede høyttalere automatisk og veksler mellom stereo- og monoinnstilling.
  • Displayet til betjeningsmodulen viser sendernavnet, sendefrekvensen og klokkeslettet ved RDS-signal.
  • Radioen betjenes med de kapasitive knappene på betjeningsmodulen. Det er bare nødvendig å berøre symbolene lett ved betjening.
  • Den innfelte RDS-radioen har to minneplasser, der én sender kan lagres på hver plass og hentes frem med et trykk på knappene.
  • Via underenhetinngangen kan radioen for eksempel slås på med en lysbryter eller en bevegelsesmelder sammen med rombelysningen.
  • Via radioens stereo AUX-inngang kan eksterne lydkilder, f. eks. MP3-spillere, brukes via radioen. For tilkobling av en ekstern lydkilde kreves en RCA audio-innsats. Denne kobles til radioinnsatsens AUX-klemmer.
  • Innsatsen for dockingstasjonen kobles direkte til stereo-AUX-inngangen for musikkavspilling.
  • I sovemodus slås radioen automatisk av igjen 30 minutter etter innkobling.

Tekniske data

Frekvensområde:
87,50 til 107,90 MHz

Nominell spenning:
AC 230 V

Tilkobling:
Skruklemmer

Monteringsdybde:
32 mm

Tilkoblingstverrsnitt
Nettilkobling:
2,5 mm²
Høyttaler-/AUX-tilkobling:
1,5 mm²

Omgivelsestemperatur:
-5 °C til +50 °C

Merknader

  • Det kan oppstå forstyrrelser på mottaket hvis ytterligere elektronisk utstyr er montert under et felles deksel.
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
Bestillingsnr 228027

RFA, 452 Kb

Laste


IFC Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Bestillingsnr 228027

IFC, 94 Kb

Laste


Innfelt RDS-radio
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Bestillingsnr 2280 ..
2284 ..

PDF, 159 Kb

Laste


Nedlasting (en)


RDS flush-mounted radio
Operating instructions

Operating instructions.

Bestillingsnr 2280 ..
2284 ..

PDF, 160 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger