Fan Coil-aktuator for KNX

Artikkelsammenligning | 1
Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
Tavlemontert
Bestillingsnr 2163 00
4504059
2163 00
4504059
EAN 4010337059387
PE 1
PS 26
 

Egenskaper

Egenskaper

  • Fan Coil-aktuator for aktivering av viftekonvektorer (Fan Coil Units) som brukes til klimatisering av rom.
  • Aktuatoren mottar telegrammer, f.eks. fra en romtermostat, og omformer kontrollverditelegrammene til tilsvarende viftetrinn og ventilstillinger.
  • Tilkobling av en viftekonvektor med opptil seks viftehastigheter eller tilkobling av to viftekonvektorer med opptil to viftetrinn hver ved 2-rørssystemer.
  • Manuell aktivering.
  • Drift på byggeplasser: Utganger kan betjenes manuelt med bare driftsspenningen, uten busspenning.
  • Driftsmoduser for oppvarming eller kjøling, eller kombinert oppvarming og kjøling.
  • Drift med 2 eller 4 rør 2-rørssystem varmer eller kjøler via et felles vannkretsløp. 4-rørssystem har adskilte fremløp og returløp for varme- og kjølesystemet.
  • Enkeltvis eller hierarkisk kobling av viftetrinnene.
  • Tilbakemelding, utgangsvisning, sperrefunksjon for hver kanal, trinnbegrensning.
  • Egenskaper ved svikt på busspenning eller på buss-/nettspenning og etter ETS-programmering kan konfigureres.
  • Grenseverdiene kan stilles inn.
  • Syklisk eller hendelsesorientert sending.
  • Ledige kanaler kan benytter til koblingsfunksjoner, f.eks. for rombelysning.

Tekniske data

KNX medium:
TP256

Koblingskontakt:
μ-kontakt, 1 x lukkekontakt potensialfri

Slutte- og bryteevne AC 230 V:
10 A / AC1 el. 10 A / AC3

Maksimal innkoblingsstrøm
200 µs:
800 A
20 ms:
165 A

Tilkoblingseffekt
Ohmsk last:
2300 W
Kapasitiv last AC 230 V:
10 A, maks. 140 µF
Glødelamper:
2300 W
HV-halogenlamper:
2300 W
viklet transformator:
1200 VA
Tronic-trafo:
1500 W
Lysrør, ukompensert:
1000 VA
Lysrør,duo-kobling:
2300 VA
Lysrør, parallellkompensert:
1160 VA
Kvikksølvdamplamper ukompenserte:
1000 W
Kvikksølvdamppamper parallellkompenserte:
1160 W

Tilkoblinger
KNX:
Tilkoblings- og forgreningsklemme
Last:
Skruklemmer

Tilkoblingstverrsnitt:
maks. 4 mm²

Merknader

  • VDE-godkjenning iht. EN 60669-1, EN 60669-2-1.
  • Montering på DIN-profilskinne.

Leveringsomfang

  • Tilkoblings- og forgreningsklemme for KNX er inkludert.

Mål

Delingsenheter (DE): 4
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
Bestillingsnr 216300

RFA, 480 Kb

Laste


IFC Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Bestillingsnr 216300

IFC, 164 Kb

Laste


Fan Coil aktuator
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Bestillingsnr 2163 00

PDF, 491 Kb

Laste


PSTI Statement of Compliance

Bestillingsnr

PDF, 280 Kb

Laste


Nedlasting (en)


Fan coil actuator
Product database

Product database from ETS2, 377 kbyte.

Bestillingsnr 2163 00

VD2, 377 Kb

Laste


Fan coil actuator
Product database

Product database from ETS3.0d, 378 kbyte.

Bestillingsnr 2163 00

VD4, 378 Kb

Laste


Fan coil actuator
Technical Documentation

Technical documentation.

Bestillingsnr 2163 00

PDF, 2.325 Kb

Laste


Fan coil actuator
Operating instructions

Operating instructions.

Bestillingsnr 2163 00

PDF, 490 Kb

Laste


PSTI Statement of Compliance

Bestillingsnr

PDF, 280 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger