Varmeaktuator 6-dobbel for Gira One og KNX

Artikkelsammenligning | 1
Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
Tavlemontert
Bestillingsnr 2139 00
2139 00
EAN 4010337110194
PE 1
PS 66
 

Alternative description

Valgfritt tilbehør

Egenskaper

Egenskaper

    Funksjon i Gira One systemet

    • Enkeltromregulering mulig med faste regulatorer og ventilutgangsparing.
    • Aktuator for kobling av termiske aktuatorer i varme- og kjølesystemer.
    • Utgangene er kortslutnings- og overbelastningssikre.
    • Styrbare aktuatorer med nominell spenning 24 V eller 230 V.
    • Manuell betjening av utgangene.
    • Varmebehovsmelding, for eksempel til en varmepumpe i kombinasjon med koblingsaktuator enkel 16 A med binærinngang 3-dobbel (bestillingsnr. 5061 00) eller koblingsaktuator dobbel / persienneaktuator enkel 16 A med binærinngang 3-dobbel (bestillingsnr. 5062 00)

    Ventilutganger

    • 6 elektroniske ventilutganger som er uavhengige av hverandre.
    • Ventilaktivering med karakteristikk “strømløs åpen” eller “strømløs lukket” kan parametriseres for hver utgang.
    • Beskyttelse mot fastsittende ventiler i form av intelligent ventilspyling i 5 min én gang i uken.
    • Boost-funksjon for rask oppvarming i forbindelse med radiatorer – forbrukere (elektrisk eller vannbårent system).

    Romtermostat

    • 6 uavhengige regulatorer for varme- og kjøledrift, optimert til det gjeldende varme- og kjølesystemet: Gulvvarme (elektrisk eller vannbåren), radiatorer (elektrisk eller vannbåret system), gulvkjøling
    • Varmereguleringstypen kan stilles inn. Konstant PI-regulering eller koblende 2-punktsregulering.
    • Driftsmåter: Komfort, standby, natt og frost-/varmebeskyttelse.
    • Automatisk varme-/kuldebehovsmelding: Aktuatoren analyserer kontinuerlig styrestørrelses til tilordnede utganger og informerer Gira One systemet ved varme-/kuldebehov på en utgang el. i en varme-/kjølekrets. Releet til den tilknyttede koblingsaktuatoren lukkes eller åpnes avhengig av varme-/kuldebehovsmeldingen. Dette gir mulighet til energieffektiv aktivering av brenner- og kjelestyringer med egnede styreinnganger (for eksempel behovstilpasset omkobling mellom innstilt verdi for reduksjon og komfort i en sentral kondenserende kjel eller varmepumper).
    • Grenseverdiinnstilling for gulvtemperaturen.
    • Manuell eller automatisk registrering av åpne vinduer ved temperatursenking eller bestemmelse av varigheten på frostbeskyttelsen.
    • Vinduskontaktforespørsel og visualisering i Smart Home-appen: Hvis et vindu er åpent, fører det til varmedriftsmodusen frostbeskyttelse etter 5 minutter.
    • Forespørsel om omkobling varme/kjøling for eksempel via en varmepumpes binærinngang, for å gi mulighet til videresendling av den gjeldende driftsmåten (varme eller kjøling) til varmeregulatoren.

    Funksjon i Gira KNX systemet

    • Varmeaktuator med integrert romtermostat for aktivering av termiske aktuatorer for varme- og kjøleanlegg.

    Ventilutganger

    • 6 elektroniske ventilutganger som er uavhengige av hverandre.
    • Ventilutgang 1 kan brukes som mal for andre ventilutganger.
    • Parametrerbar melding om aktuatorens maksimale styrestørrelse.
    • Styrbare aktuatorer med nominell spenning 24 V eller 230 V.
    • Ventilaktivering (spenningsfri åpen/lukket) kan parametriseres for hver utgang.
    • Styrestørrelsesinngang: "koblende – 1 bit" og "kontinuerlig – 1 byte".
    • Ventilaktivering: "koblende – 1 bit", "kontinuerlig – 1 byte PWM" eller "kontinuerlig – 1 byte styrestøttelsesgrenseverdi".
    • Statustilbakemeldinger kan konfigureres.
    • Konfigurerbar melding om svikt på ventildriftsspenningen.
    • Overbelastnings- og kortslutningsmelding kan stilles inn separat for hver ventilutgang.
    • Varmebehovs- og pumpestyring. Blokkeringsbeskyttelse hindrer at pumpen setter seg fast.
    • Sommer- eller vintermodus kan velges via et objekt.
    • Hver ventilutgang kan låses i en tvangsposisjon. Forskjellige styrestøttelsesverdier kan parametriseres for sommer- og vinterdrift.
    • Syklisk overvåking av styrestørrelse for hver utgang.
    • Automatisk ventilspyling.
    • Konfigurerbar driftstimeteller for hver utgang.
    • Servicemodus for vedlikehold eller installasjon av ventildrev.
    • Manuell aktivering av utgangene uavhengig av KNX.
    • Reaksjoner ved svikt på og gjenopprettelse av busspenningen og etter en ETS-programmering kan stilles inn for hver ventilutgang.
    • Forskjellige statusmeldinger som sendes aktivt kan forsinkes globalt etter at busspenningen er gjenopprettet eller etter en ETS-programmering.

    Romtermostat

    • 12 uavhengige romtermostater.
    • Romtermostat 1 kan brukes som mal for andre romtermostater.
    • Driftsmåter: Komfort, standby, natt og frost-/varmebeskyttelse.
    • Hver driftsmodus kan tilordnes egne nominell temperaturverdier.
    • Nominell temperaturspesifikasjon: relativ (avledet av nominell basisverdi) eller absolutt (uavhengig nominell temperatur for hver driftsmodus).
    • Automatisk sending og syklustiden for styrestørrelsesoutput kan parametreres.
    • Nærværsregistrering ved hjelp av tilstedeværelsesknapp eller tilstedeværelsesdetektor.
    • Omkobling av driftsmodus iht. KNX spesifikasjon.
    • Frost-/varmebeskyttelse via vindusstatus eller temperaturfallregistrering.
    • Driftsmoduser: "Oppvarming", "Kjøling", "Oppvarming og kjøling" med eller uten tilleggstrinn.
    • Forskjellige reguleringsmåter kan konfigureres for hvert oppvarmings- eller kjøletrinn: PI-regulering (jevn eller koblende PBM) eller 2-punktsregulering (koblende).
    • Det kan stilles inn ulike typer oppvarming og kjøling.
    • Reguleringsparametere for PI-regulering (proporsjonalområde, etterjusteringstid) og 2-punktsregulering (hysterese) kan stilles inn.
    • Automatisk og objektorientert omkobling mellom "Oppvarming" og "Kjøling".
    • Sperring av styrestørrelsesutganger via objekter mulig.
    • Måling av romtemperatur via opptil to eksterne KNX temperaturfølere. Parametrerbar måleverdioppretting fra eksterne sensorer eller syklisk overvåkning.
    • Etter en parametrerbar avviking kan de faktiske og nominelle temperaturene gis ut på bussen (også syklisk).
    • Separat eller felles styrestørrelsesoutput i oppvarmings- og kjøledrift. (4- eller 2-rørssystem).
    • Styrestørrelsesbegrensning mulig.
    • Gulvtemperaturbegrensning mulig i varme- og kjølemodus.
    • Nominell temperatur i kjøledrift kan begrenses.
    • Økning av innstilt temperatur mulig i oppvarmingsdrift.
    • Boost-funksjon for rask oppvarming eller nedkjøling.
    • Scener: Opptil 64 interne scener kan parametreres for hver regulator. Inkl. scenelagringsfunksjon og utvidet scenehenting (veksling av scener).

    Logikkfunksjoner

    • Apparatet har 8 interne logiske funksjoner.
    • Logisk port (OG, ELLER, eksklusivt OG, eksklusivt ELLER, hver med opptil 4 innganger).
    • 1-bit-til-1-byte-omformer med inngangsfilter, sperreobjekt og angivelse av utgangsverdiene.
    • Sperreelement med filter- og tidsfunksjoner og sperreobjekt.
    • Komparator for verdier med 9 forskjellige inngangsdataformater og mange sammenligningsoperasjoner.
    • Grenseverdibryter med hysterese med øvre og nedre grenseverdi for 9 ulike inngangsdataformater.Inkl. angivelse av 1-bit-utgangsverdier.
    • De logiske funksjonene har egne KNX kommunikasjonsobjekter og kan behandle telegrammer fra aktuatoren eller andre bussenheter.

    Tekniske data

    Gira One Medium:
    Twisted-Pair (TP),YCYM 2 x 2 x 0,8

    KNX medium:
    TP256

    Testspenning:
    4 kV (KNX/EIB-bussledning)

    Utganger:
    6

    Regulator:
    6

    Kontakttype:
    Triac

    Koblingsspenning:
    AC 24/230 V, 50/60 Hz

    Koblingsstrøm:
    5 til 160 mA

    Innkoblingsstrøm:
    maks. 1,5 A (2 s)

    Antall aktuatorer per utgang
    AC 230 V drivenheter:
    4
    AC 24 V drivenheter:
    2

    Tilkoblingstverrsnitt:
    maks. 4 mm²

    Omgivelsestemperatur:
    -5 °C til +45 °C

    Merknader

    • Oppdateringsmulighet via Gira Project Assistant (GPA).

    Leveringsomfang

    • Tilkoblings- og forgreningsklemme inkludert.

    Mål

    Delingsenheter (DE): 4
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
    Gira One
    ABC-bøker / systemprinsipper

    Grunnleggende system

    Bestillingsnr

    PDF, 49.089 Kb

    Laste


    PSTI Statement of Compliance

    Bestillingsnr

    PDF, 280 Kb

    Laste


    Varmeaktuator seksdobbel med regulator for Gira One
    Bruksanvisninger

    Bruksanvisning.

    Bestillingsnr 2139 00

    PDF, 832 Kb

    Laste


    Varmeaktuator seksdobbel med regulator for KNX
    Bruksanvisninger

    Bruksanvisning.

    Bestillingsnr 2139 00

    PDF, 831 Kb

    Laste


    Varmeaktuator seksdobbel med regulator for KNX
    Produktdatabase

    fra ETS5.7.7

    Bestillingsnr 2139 00

    ZIP, 2.658 Kb

    Laste


    Nedlasting (en)


    Gira One
    Guides / system basics

    System basics

    Bestillingsnr

    PDF, 50.639 Kb

    Laste


    Heating actuator 6-gang with controller for Gira One
    Operating instructions

    Operating instructions.

    Bestillingsnr 2139 00

    PDF, 833 Kb

    Laste


    Heating actuator 6-gang with controller for KNX
    Operating instructions

    Operating instructions.

    Bestillingsnr 2139 00

    PDF, 832 Kb

    Laste


    Heating actuator 6-gang with controller for KNX
    Technical Documentation

    Technical documentation.

    Bestillingsnr 2139 00

    PDF, 6.945 Kb

    Laste


    Heating actuator, 6-gang with controller for Gira One and KNX
    Life cycle assessment information

    Life cycle assessment in accordance with ISO 14040

    Bestillingsnr 2139 00

    PDF, 427 Kb

    Laste


    Heating aktuator 6-gang with controller for KNX
    Product database

    from ETS5.7.7

    Bestillingsnr 2139 00

    ZIP, 2.658 Kb

    Laste


    PSTI Statement of Compliance

    Bestillingsnr

    PDF, 280 Kb

    Laste


    Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger
    Startside Gira One og KNX Gira One og KNX: Varmeaktuator (tavlemontert) Varmeaktuator 6-dobbel for Gira One og KNX