Spenningsforsyning 640 mA med integrert drossel for Gira One og KNX

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
Tavlemontert
Bestillingsnr 2130 00
2130 00
EAN 4010337023234
PE 1
PS 66
 

Alternative description

Egenskaper

Egenskaper

    Funksjon i Gira One og KNX system

    • To spenningsforsyninger av samme type kan kobles direkte parallelt for økt effekt.

    Tekniske data

    Utgangsstrøm:
    640 mA

    Kortslutningsstrøm:
    maks. 1,5 A

    Leveringsomfang

    • Tilkoblings- og forgreningsklemme inkludert.

    Mål

    Delingsenheter (DE): 4
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
    Bestillingsnr 213000

    IFC, 14 Kb

    Laste


    Gira One
    ABC-bøker / systemprinsipper

    Grunnleggende system

    Bestillingsnr

    PDF, 17.867 Kb

    Laste


    Spenningsforsyning med integrert drossel
    Bruksanvisninger

    Bruksanvisning.

    Bestillingsnr 2120 00
    2122 00
    2130 00
    2138 00

    PDF, 727 Kb

    Laste


    Spenningsforsyninger med integrert drossel
    Produktdatabase

    fra ETS4

    Bestillingsnr 2120 00
    2122 00
    2130 00
    2138 00

    ZIP, 42 Kb

    Laste


    Nedlasting (en)


    Gira One
    Guides / system basics

    System basics

    Bestillingsnr

    PDF, 17.721 Kb

    Laste


    Power supplies with integrated choke
    Product database

    from ETS4

    Bestillingsnr 2120 00
    2122 00
    2130 00
    2138 00

    ZIP, 42 Kb

    Laste


    Power supply with integrated choke
    Operating instructions

    Operating instructions.

    Bestillingsnr 2120 00
    2122 00
    2130 00
    2138 00

    PDF, 727 Kb

    Laste


    Power supply with integrated choke
    Technical Documentation

    Technical documentation.

    Bestillingsnr 2120 00
    2122 00
    2130 00
    2138 00

    PDF, 2.687 Kb

    Laste


    Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger
    Startside Gira One / Gira KNX Gira One / Gira KNX: Spenningsforsyningsenheter Spenningsforsyning 640 mA med integrert drossel for Gira One og KNX