Varmeaktuator Basic 6-dobbel for KNX

Artikkelsammenligning | 1
Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
Tavlemontert
Bestillingsnr 2114 00
4500253
2114 00
4500253
EAN 4010337018414
PE 1
PS 26
 

Valgfritt tilbehør

Egenskaper

Egenskaper

  • Varmeaktuator for kobling av termiske aktuatorer for oppvarming eller kjøletak.
  • Styring via 1 bit- eller 1-byte kontrollverditelegrammer.
  • Ved 1-byte-kontrollverdier skal utgangene aktiveres med en pulsbreddemodulering (PBM).
  • Aktuatorer kan aktiveres med karakteristikken “strømløs åpen” eller “strømløs lukket”.
  • Styrbare aktuatorer med nominell spenning 24 V eller 230 V.
  • Overlastvern, kortslutningsvern.
  • Standardbeskyttelse.
  • Tilbakemelding via buss f.eks. ved overlast og kortslutning.
  • Kobling av varmesirkulasjonspumpe (standardfunksjoner).
  • Passiv felles tilbakemelding fra de tilkoblede aktuatorene.

Tekniske data

KNX medium:
TP256

Utganger:
6

Kontakttype:
Triac

Effekttap:
maks. 1 W

Koblingsspenning:
AC 24/230 V, 50/60 Hz

Koblingsstrøm:
5 til 160 mA

Innkoblingsstrøm:
maks. 1,5 A (2 s)

Antall aktuatorer per utgang
AC 230 V drivenheter:
4
AC 24 V drivenheter:
2

Tilkoblingstverrsnitt:
maks. 4 mm²

Merknader

  • På alle utgangene må det kobles til ventiler med samme driftsspenning.
  • VDE-godkjenning iht. EN 60669-1, EN 60669-2-1.
  • Montering på DIN-profilskinne.

Mål

Delingsenheter (DE): 4
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
Bestillingsnr 211400

RFA, 476 Kb

Laste


IFC Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Bestillingsnr 211400

IFC, 164 Kb

Laste


Varmemodul basic 6-kanals
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Bestillingsnr 2114 00

PDF, 1.592 Kb

Laste


Varmemodul basic 6-kanals
Produktdatabase

Produktdatabase fra ETS3.0d

Bestillingsnr 2114 00

VD4, 463 Kb

Laste


Nedlasting (en)


Heating actuator basic, 6-gang
Operating instructions

Operating instructions.

Bestillingsnr 2114 00

PDF, 1.592 Kb

Laste


Heating actuator basic, 6-gang
Technical Documentation

Technical documentation.

Bestillingsnr 2114 00

PDF, 4.676 Kb

Laste


Heating actuator basic, 6-gang
Product database

Product database from ETS3.0d

Bestillingsnr 2114 00

VD4, 463 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger