Dimmeaktuator 4-dobbel standard for Gira One og KNX

Artikkelsammenligning | 1
Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
Tavlemontert
Bestillingsnr 2015 00
2015 00
EAN 4010337073345
PE 1
PS 66
 

Alternative description

Valgfritt tilbehør

Egenskaper

Egenskaper

    Funksjon i Gira One-systemet

    • Aktuator for kobling og dimming av glødelamper, HV-halogenlamper, dimbare HV-LED-lamper, dimbare kompaktlysrør, dimbare induktive transformatorer medNV-halogen- eller LV-LED-lamper, dimbare elektroniske transformatorer med LV-halogen- eller LV-LED-lamper.
    • Automatisk eller manuelt valg av dimmerprinsippet som passer til lasten.
    • Tomgangs-, kortslutnings- og overtemperatursikker.
    • Effektøkning ved bruk av effektmoduler.
    • Manuell betjening av utgangene.
    • Programmering og oppstart med Gira Project Assistant (GPA) fra versjon 5,0.
    • Kryptert dataoverføring mellom Gira One-enhetene.

    Dimmeutganger

    • Minimums- og maksimumslysstyrke kan stilles inn.
    • Innkobling på siste lysstyrkeverdi eller fast innstilt innkoblingslysstyrke.
    • Innstilling av en inn- eller utkoblingsforsinkelse.
    • Trappoppgangfunksjon, om ønskelig kan en forvarslingstid og en forvarslingslysstyrke stilles inn.

    Funksjon i Gira KNX systemet

    • Dimmeaktuator med integrert busstilkobling.
    • Kobling og dimming av glødelamper, HV-halogenlamper, dimbare HV-LED-lamper, dimbare kompaktlysrør, dimbare induktive transformatorer med LV-halogen- eller LV-LED-lamper, dimbare elektroniske transformatorer med LV-halogen- eller LV-LED-lamper.
    • Manuell aktivering av utgangene uavhengig av bussen.
    • Midlertidig statusvisning kan aktiveres, tilkobling via kommunikasjonsobjekt mulig over flere aktuatorer.
    • Konfigurasjonen kan forenkles ved at alle eksisterende dimmekanaler tilordnes samme parametere og dermed parametriseres identisk i ETS.
    • Tilbakemeldingene eller statusmeldingene som sendes aktivt kan forsinkes globalt etter at busspenningen er gjenopprettet eller etter en ETS-programmering.

    Dimmeutganger

    • Uavhengig kobling og dimming av dimmeutgangene.
    • Lasttype kan bestemmes og dimmerprinsippet fastlegges: Universal (med automatisk innmålingsprosess),elektronisk transformator (kapasitiv/faseavsnitt), konvensjonell transformator (induktiv/fasesnitt), LED (fasesnitt) eller LED (faseavsnitt).
    • Dimmekarakteristikk kan konfigureres per kanal for tilpassing til den tilkoblede lasten i tids- og verdiområdet.
    • Området som kan dimmes, kan stilles inn: Innkoblingslysstyrke, grunnlystyrke og dimmegrense.
    • Egenskaper ved mottak av en absolutt lysstyrkeverdi kan stilles inn (dimme opp, umiddelbart, svakere).
    • Egenskaper ved relativ oppdimming i utkoblet tilstand kan stilles inn (slå på kanal, ingen reaksjon).
    • Tilbakemelding kobling: Aktiv (ved endring eller syklisk sending på bussen) eller passiv (objekt kan leses) tilbakemeldingsfunksjon.
    • Reaksjon ved gjenopprettet spenningsforsyning kan stilles inn for hver utgang.
    • Sperrefunksjon kan parametriseres for hver kanal.
    • Tidsfunksjoner (inn-/utkoblingsforsinkelse).
    • Trappelysfunksjon med forvarselfunksjon ved tidsstyrt reduksjon av belysningen eller aktivering av permanent belysning.
    • Mulighet til integrering i lysscener: Opptil 16 interne scener kan parametriseres for hver utgang.
    • Forsinkelsestid ved scenehenting kan konfigureres.
    • Dimmeegenskaper ved henting av ny scene kan stilles inn (dimme opp, umiddelbart, svakere).
    • Visuell tilbakemelding ved lagring av en scene.
    • Tilbakemelding lysstyrkeverdi: Aktiv (ved endring eller syklisk sending på bussen) eller passiv (objekt kan leses) tilbakemeldingsfunksjon.
    • For aktive tilbakemeldingsobjekter kan oppdateringsmåten stilles inn (ved endring av inngangsobjektet eller ved endring av tilbakemeldingsverdien). Dermed er det mulig å tilpasse individuelt til visualiseringer.

    Tekniske data

    KNX medium:
    TP256

    Gira One Medium:
    Twisted Pair YCYM 2 x 2 x 0,8

    Testspenning:
    4 kV (KNX/EIB-bussledning)

    Nominell spenning:
    AC 110 til 230 V, 50/60 Hz

    Maks. tilkoblingseffekt (AC 230 V) per kanal
    Glødelamper:
    20 til 225 W
    HV-halogenlamper:
    20 til 225 W
    viklet transformator:
    20 til 210 VA
    Tronic-trafo:
    20 til 225 W
    viklet transformator med LV-LED:
    20 til 100 VA
    elektronisk transformator med LV-LED:
    vanl. 20 til 200 W
    HV-LED-lamper:
    vanl. 1 til 200 W
    Kompaktlysrør:
    vanl. 20 til 150 W

    Tilkoblingseffekt (AC 110 V) per kanal
    Glødelamper:
    20 til 120 W
    HV-halogenlamper:
    20 til 120 W
    viklet transformator:
    20 til 120 VA
    Tronic-trafo:
    20 til 120 W
    viklet transformator med LV-LED:
    20 til 50 VA
    elektronisk transformator med LV-LED:
    vanl. 20 til 50 (100) W
    HV-LED-lamper:
    vanl. 3 til 24 W
    Kompaktlysrør:
    vanl. 3 til 24 W

    Tilkoblinger
    KNX:
    Tilkoblings- og forgreningsklemme
    Gira One-buss:
    Tilkoblings- og forgreningsklemme
    Last:
    Skruklemmer

    Tilkoblingstverrsnitt:
    maks. 4 mm²

    Merknader

    • VDE-godkjenning iht. EN 60669-1, EN 60669-2-1.
    • Den maksimale tilkoblingseffekten avhenger av den valgte driftsmåten (fasesnitt eller faseavsnitt). Du finner mer informasjon i bruksanvisningen.
    • Effektøkning ved bruk av Gira effektmoduler.
    • Montering på DIN-profilskinne.
    • KNX Data Secure-kompatibel.
    • Rask nedlasting av applikasjonen (Long Frame Support).
    • Fastvareoppdateringer er mulig med Gira ETS Service-appen (tilleggsprogramvare).
    • Oppdateringsmulighet via Gira Project Assistant (GPA).

    Leveringsomfang

    • Tilkoblings- og forgreningsklemme for KNX er inkludert.

    Mål

    Delingsenheter (DE): 4
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
    Dimmeactuator 4-kanals for KNX
    Bruksanvisninger

    Bruksanvisning.

    Bestillingsnr 2015 00
    2025 00

    PDF, 1.263 Kb

    Laste


    Dimmeactuator 4-kanals Standard for Gira One
    Bruksanvisninger

    Bruksanvisning.

    Bestillingsnr 2015 00

    PDF, 1.747 Kb

    Laste


    Dimmeactuator 4-kanals Standard for KNX
    Produktdatabase

    Produktdatabase fra ETS5.7.3

    Bestillingsnr 2015 00

    ZIP, 2.158 Kb

    Laste


    Gira One
    ABC-bøker / systemprinsipper

    Grunnleggende system

    Bestillingsnr

    PDF, 47.908 Kb

    Laste


    Nedlasting (en)


    Dimming actuator, 4-gang for KNX
    Operating instructions

    Operating instructions.

    Bestillingsnr 2015 00
    2025 00

    PDF, 1.264 Kb

    Laste


    Dimming actuator, 4-gang Standard for Gira One
    Operating instructions

    Operating instructions.

    Bestillingsnr 2015 00

    PDF, 1.746 Kb

    Laste


    Dimming actuator, 4-gang Standard for KNX
    Technical Documentation

    Technical documentation.

    Bestillingsnr 2015 00

    PDF, 2.958 Kb

    Laste


    Dimming actuator, 4-gang Standard for KNX
    Product database

    from ETS5.7.3

    Bestillingsnr 2015 00

    ZIP, 2.158 Kb

    Laste


    Gira One
    Guides / system basics

    System basics

    Bestillingsnr

    PDF, 52.532 Kb

    Laste


    Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger
    Startside Gira One og KNX Gira One og KNX: Dimmeaktuator Dimmeaktuator 4-dobbel standard for Gira One og KNX