Profil 55 for vertikal og horisontal montering
8-dobbel

Artikkelsammenligning | 1
Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
aluminium renhvit (lakkert)
Bestillingsnr 1366 27
1287721
1366 27
1287721
EAN 4010337366270
PE 1
PS 17
aluminium
Bestillingsnr 1366 26
1366 26
EAN 4010337366263
PE 1
PS 17
 

Valgfritt tilbehør

Egenskaper

Egenskaper

  • Med lednings- og kanalinnføring på baksiden og på siden.
  • Både innfelt og påvegg plassering av ledningsinnføringer er mulig.
  • Enkel montering: Innsatsene hektes på plass.

Merknader

  • I forbindelse med disse boksene er vippebrytere, trykkbrytere og stikkontakter med klapplokk ved System 55 montert på veggen generelt beskyttet mot vannsprut (IP21).
  • Nøkkelbryter og 3-trinnsbryter kan ikke integreres i disse boksene.

Mål i mm

Enkel: 87 86 53
Dobbel: 158 86 53
3-dobbel: 230 86 53
5-dobbel: 372 86 53
5-kanals 600 mm: 587 86 53
8-dobbel: 587 86 53