Innbyggingshøyttaler

Artikkelsammenligning | 1
Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
Bestillingsnr 1258 00
6306481
1258 00
6306481
EAN 4010337258001
PE 1
PS 18
 

Nødvendig tilbehør

En av de følgende artiklene:
 

styreenhet audio TMA styreenhet video TMA

Valgfritt tilbehør

Egenskaper

Egenskaper

  • Innbyggingshøyttaler for montering i postkasseanlegg, talevinduer, dørsideinstallasjoner eller frontplater.
  • Opptil 8 mekaniske ringeklokketrykknapper kan kobles til de eksisterende skruklemmene.
  • Signaloverføring og forsyning til høyttaleren via polaritetssikret og kortslutningssikker 2-trådsbuss.
  • Liten konstruksjon.
  • Værbestandig høyttaler.
  • Elektretmikrofon i høy kvalitet.
  • Vekselspenningsforespørsel for ringeknapptilkoblingene for å unngå oksidering av knappkontaktene.
  • Sikring av tilkoblingsklemmene mot feilkobling.
  • Opptil 8 mekaniske ringetrykknapper kan kobles til.
  • Fargekamera for dørstasjon kan kobles til.
  • Håndfrifunksjon (talestyrt samtaleveksling med undertrykking av ekko og bakgrunnsstøy).
  • Justerbart samtalevolum.
  • Oppstart kan foretas av én person pga. enkel oppstartsprosedyre.
  • Kvitteringslyd ved anropsknappaktivering.

Tekniske data

Spenningsforsyning:
DC 26 V ± 2 V (via 2-tråds buss)

Tilkoblinger
2-trådsbuss:
2 x skruklemme
Tilleggsforsyning:
2 x skruklemme
mek. ringeklokketrykknapp:
8 x skruklemme
Felles gods for ringeklokketrykknappene:
1 x skruklemme
Tilkoblingskabel:
2 x støpsellist
Video:
1 x støpsellist

Beskyttelsesgrad:
IP44

Omgivelsestemperatur:
-25 °C til +70 °C

Merknader

  • Denne komponenten gjør det mulig å bygge opp porttelefonanlegg med opptil 140 lyddeltakere (f.eks. 1 innebygd høyttaler, 11 utvidelsesmoduler for innebygd høyttaler og 136 svarapparater påvegg).
  • Ved utvidelse med et fargekamera kreves styreenheten video.
  • Beskyttelsesgrad IP44 bare i kombinasjon med egnet front el. i montert tilstand.

Mål i mm

B 101 H 67 T 27
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
Bestillingsnr 125800

RFA, 588 Kb

Laste


IFC Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Bestillingsnr 125800

IFC, 14 Kb

Laste


Innbyggingshøyttaler
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Bestillingsnr 1258 00

PDF, 228 Kb

Laste


Konturmål for innbyggingshøytaler og utvidelsesmodul
Monteringsanvisninger

Bestillingsnr 1258 00
1259 00

PDF, 38 Kb

Laste


PSTI Statement of Compliance

Bestillingsnr

PDF, 280 Kb

Laste


Nedlasting (en)


Built-in loudspeaker
Operating instructions

Operating instructions

Bestillingsnr 1258 00

PDF, 130 Kb

Laste


Gira Door communication system
Guides / system basics

Basics, planning examples
Door communication system
Order no. 1736 90

Bestillingsnr

PDF, 5.563 Kb

Laste


PSTI Statement of Compliance

Bestillingsnr

PDF, 280 Kb

Laste


Shape and dimensions for built-in speaker and add-on module
Installation instructions

Planning aid

Bestillingsnr 1258 00
1259 00

PDF, 41 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger