Svarapparat påvegg

Artikkelsammenligning | 1
Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
kremhvit glans
Bestillingsnr 1250 01
1250 01
EAN 4010337010470
PE 1
PS 18
renhvit glans
Bestillingsnr 1250 03
6306474
1250 03
6306474
EAN 4010337010487
PE 1
PS 18
antrasitt
Bestillingsnr 1250 28
6306477
1250 28
6306477
EAN 4010337010517
PE 1
PS 18
aluminiumsfarget
Bestillingsnr 1250 26
1250 26
EAN 4010337010494
PE 1
PS 18
svart matt
Bestillingsnr 1250 005
1250 005
EAN 4010337038641
PE 1
PS 18
grå matt
Bestillingsnr 1250 015
1250 015
EAN 4010337082934
PE 1
PS 18
rustfritt stål
Bestillingsnr 1250 600
1250 600
EAN 4010337020950
PE 1
PS 18
bronse
Bestillingsnr 1250 603
1250 603
EAN 4010337099710
PE 1
PS 18
 
Bronse utgående artikkel. Kan leveres til 06/2024.

Nødvendig tilbehør

Valgfritt tilbehør

Valgfri reservedel

Egenskaper

Egenskaper

  • Komplett forhåndsmontert svarapparat påvegg. Gir mulighet til rask og ryddig montasje.
  • Designmangfold gjennom integrasjon i bryterprogrammet, gir et enhetlig utseende på porttelefon og elektroinstallasjon.
  • Kan monteres både med og uten dekkramme.
  • Enkel montering med pluggbare skruklemmer på monteringsplaten. Svarapparatet kobles til når det settes på monteringsplaten.
  • Enkel demontering av svarapparatet ved renoveringsarbeider.
  • Festehull for montering.
  • Signaloverføring og forsyning til svarapparatet via polaritetssikret og kortslutningssikker 2-trådsbuss.
  • Parallellkobling av opptil tre svarapparater mulig (ved spenningsforsyning via 2-trådsbuss).
  • Igangkjøringen kan foretas av én person pga. enkel oppstartsprosedyre.
  • Ulike ringetoner for døranrop, internanrop og etasjeanrop.
  • Valg av 5 forskjellige ringetonemelodier som kan tilordnes individuelt til de enkelte anropsknappene.
  • Håndfrifunksjon (talestyrt samtaleveksling med undertrykking av ekko og bakgrunnsstøy).
  • Overdøvefunksjon ved høy bakgrunnsstøy under taleforbindelse.
  • Lyttesperre.
  • Betjeningstaster med integrerte lysdioder for tilstandsvisning.

Betjeningstastene til svarapparat påvegg styrer følgende funksjoner i forbindelse med koblingsaktuatoren eller den innfelte koblingsaktuatoren:

  • Kobling av lys og andre funksjoner.
  • Aktivering av døråpneren.
  • Innstilling av ringetonemelodien.
  • Slå ringetone på og av.
  • Mottak av anrop.
  • Aktivering av fortsettelsesfunksjonen.
  • Innstilling av ringetone- og talevolum.

Tekniske data

Spenningsforsyning:
DC 26 V ± 2 V (via 2-tråds buss)

Omgivelsestemperatur:
0 °C til +50 °C

Tilkoblinger
2-trådsbuss:
2 x skruklemme
Etasjeanropstrykknapp:
2 x skruklemme

Merknader

  • Montering uten dekkramme er mulig.
  • Ved montering i forbindelse med System 55 Gira F100 kreves en dekkramme, dobbel uten mellomstykke.
  • Ved montering på apparatboks kreves en dekkramme
  • Denne komponenten gjør det mulig å bygge opp porttelefonanlegg med opptil 70 deltakere (f.eks. 1 innebygd høyttaler, 5 utvidelsesmoduler for innebygd høyttaler og 68 svarapparater påvegg).

Mål i mm

System 55: B 55 H 127 T 20
Flatebryter: B 70 H 142 T 20
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
Bestillingsnr 125001

RFA, 388 Kb

Laste


IFC Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Bestillingsnr 125001

IFC, 37 Kb

Laste


Boligstasjon, påvegg, handsfree
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Bestillingsnr 1250 ..

PDF, 139 Kb

Laste


Boligstasjon, påvegg, handsfree
Bruksanvisninger

Bruksanvisning (gyldig for enheter opp til indeksen I05).

Bestillingsnr 1250 ..

PDF, 98 Kb

Laste


Nedlasting (en)


Gira Door communication system
Guides / system basics

Basics, planning examples
Door communication system
Order no. 1736 90

Bestillingsnr

PDF, 5.563 Kb

Laste


Surface-mounted Hands-free feature home station
Operating instructions

Operating instructions (for devices with index I06 and higher).

Bestillingsnr 1250 ..

PDF, 462 Kb

Laste


Surface-mounted Hands-free feature home station
Operating instructions

Operating instructions (valid for devices up to index I05).

Bestillingsnr 1250 ..

PDF, 99 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger