Svarapparat video påvegg Plus

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
kremhvit glans
Bestillingsnr 1239 01
6306562
1239 01
6306562
EAN 4010337016229
PE 1
PS 10
renhvit glans
Bestillingsnr 1239 03
6306563
1239 03
6306563
EAN 4010337016236
PE 1
PS 10
antrasitt
Bestillingsnr 1239 28
6306565
1239 28
6306565
EAN 4010337016250
PE 1
PS 10
aluminiumsfarget
Bestillingsnr 1239 26
6306566
1239 26
6306566
EAN 4010337016267
PE 1
PS 10
svart matt
Bestillingsnr 1239 005
6307109
1239 005
6307109
EAN 4010337038658
PE 1
PS 10
grå matt
Bestillingsnr 1239 015
1239 015
EAN 4010337082927
PE 1
PS 10
rustfritt stål (lakkert)
Bestillingsnr 1239 600
1239 600
EAN 4010337035992
PE 1
PS 10
 

Nødvendig tilbehør

Valgfritt tilbehør

Valgfri reservedel

Egenskaper

Egenskaper

  • Med hver spenningsforsyning for porttelefonen kan opptil 28 svarapparater med Video påvegg brukes parallelt.
  • Svarapparatet video påvegg registrerer automatisk om en ekstra spenningsforsyningen er tilkoblet porttelefonen. Det kreves ingen bro mellom tilleggsforsyningen (ZV) og bussen (BUS).
  • Fargedisplay med LED-bakgrunnsbelysning.
  • OSD-funksjon, dvs. tekstvisning på displayet for statusvisning og menystyring.
  • Kapasitive betjeningsknapper med integrerte lysdioder for tilstandsindikator: Knappene betjenes ved at de berøres lett.
  • Døråpnerautomatikk som kan kobles inn: Når funksjonen er innkoblet, aktiveres døråpneren automatisk når noen ringer på anropsknappen på dørstasjonen.
  • Automatisk mottak av anrop: Snakk eller lytt direkte i et rom etter internanrop.
  • Gratis taletrafikk internt i huset med inntil 10 ytterligere svarapparater.

Betjeningstastene til svarapparatet video påvegg styrer disse funksjonene:

  • Manuell inn- og utkobling av TFT-fargedisplayet.
  • Kameraomkobling – direkte valg blant de tilkoblede fargekameraene. I displayet vises det med tekst hvilket kamera som aktiveres.
  • Kobling av lys og andre funksjoner i forbindelse med koblingsaktuator eller den innfelte koblingsaktuator.
  • Aktivering av døråpneren.
  • Slå ringetone på og av.
  • Mottak av anrop.
  • Aktivering av fortsettelsesfunksjonen.
  • Innstilling av ringetone- og talevolum.

Funksjoner i sluttkundemenyen

  • Internanrop, kobling, ringetonemelodi, lysstyrke, fargemetning, kontrast, innkoblingstid for displayet, språk (valg mellom 21 språk), tastelyder, døråpnerautomatikk (må aktiveres av installatør), automatisk mottak av anrop (må aktiveres av installatør).

Tilleggsfunksjoner i installatørmenyen:

  • Innstilling av hoveddisplay / underordnet display, frekvensinnstilling, ledningsterminering, versjonsvisning, fabrikkinnstilling, slå display på/av, slå LED-belysning på/av, anropsknapptilordning, tilordning av internanrop, aktivering av døråpnerautomatikk og automatisk mottak av anrop.
  • Kortspor for SD-minnekort.
  • SD-minnekort.

Nye tilleggsfunksjoner i sluttkundemenyen:

  • Internt bildeminne (etter godkjenning fra installatør) for opptil 48 bilder. Manuell overføring fra internt til eksternt bildeminne (SD-minnekort). Manuell sletting av bildeminne. Utløsing av manuelt snapshot. Gi nytt navn til koblinger og internanrop. Endring av dato/klokkeslett.

Nye tilleggsfunksjoner i installatørmenyen:

  • Aktivering av det interne bildeminnet. Innstilling av bildeintervallet og opptakshastigheten. Innstilling av dato/klokkeslett.

Egenskapene til SD-minnekortet:

  • Katalog for ti ringelyder; fem av disse er fritt konfigurerbare i WAVE-format. Mappe for eksternt bildeminne (maks. 200 bilder).

Tekniske data

Spenningsforsyning:
DC 26 V ± 2 V (via 2-tråds buss)

Tilkoblinger
2-trådsbuss:
2 x skruklemme
Etasjeanropstrykknapp:
2 x skruklemme
Tilleggsforsyning:
2 x skruklemme

Displaystørrelse:
5,59 cm (2,2")

SD-minnekort
Format:
FAT32
Bildeminne:
maks. 200 bilder
Ringetonemelodier:
10, 5 av disse kan velges fritt (WAVE-format)

Merknader

  • Montering uten dekkramme eller med dekkramme dobbel uten mellomstykke fra bryterprogrammene System 55 eller Gira F100.

Leveringsomfang

  • SD-minnekortet følger med ved levering.

Mål i mm

System 55: 55 127 20
Flatebryter: 70 142 20
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
Bestillingsnr 123903

RFA, 388 Kb

Laste


IFC Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Bestillingsnr 123903

IFC, 37 Kb

Laste


PSTI Statement of Compliance

Bestillingsnr

PDF, 282 Kb

Laste


Ringing tone melodies for the surface-mounted home station video Plus - ZIP A
Programvare

Original ringing tone melodies of the surface-mounted home station video Plus

Bestillingsnr 1239 ..

ZIP, 2.409 Kb

Laste


Ringing tone melodies for the surface-mounted home station video Plus - ZIP B
Programvare

Ringing tone melodies 1 -5 from the surface-mounted home station video for use in the surface-mounted home station video Plus

Bestillingsnr 1239 ..

ZIP, 487 Kb

Laste


Svarapparat Video påvegg Plus
Bruksanvisninger

Monterings- og bruksanvisning

Bestillingsnr 1239 ..
1279 ..

PDF, 1.605 Kb

Laste


Nedlasting (en)


Gira Door communication system
Guides / system basics

Basics, planning examples
Door communication system
Order no. 1736 90

Bestillingsnr

PDF, 5.563 Kb

Laste


PSTI Statement of Compliance

Bestillingsnr

PDF, 282 Kb

Laste


Ringing tone melodies for the surface-mounted home station video Plus - ZIP A
Software

Original ringing tone melodies of the surface-mounted home station video Plus

Bestillingsnr 1239 ..

ZIP, 2.409 Kb

Laste


Ringing tone melodies for the surface-mounted home station video Plus - ZIP B
Software

Ringing tone melodies 1 -5 fromthe surface-mounted home station video for use in the surface-mounted home station video Plus

Bestillingsnr 1239 ..

ZIP, 487 Kb

Laste


Surface-mounted home station video Plus
Operating instructions

Installation and operating instructions

Bestillingsnr 1239 ..
1279 ..

PDF, 1.844 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger