Svarapparat video påvegg Plus

Artikkelsammenligning | 1
Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
kremhvit glans
Bestillingsnr 1239 01
6306562
1239 01
6306562
EAN 4010337016229
PE 1
PS 10
renhvit glans
Bestillingsnr 1239 03
6306563
1239 03
6306563
EAN 4010337016236
PE 1
PS 10
antrasitt
Bestillingsnr 1239 28
6306565
1239 28
6306565
EAN 4010337016250
PE 1
PS 10
aluminiumsfarget
Bestillingsnr 1239 26
6306566
1239 26
6306566
EAN 4010337016267
PE 1
PS 10
svart matt
Bestillingsnr 1239 005
6307109
1239 005
6307109
EAN 4010337038658
PE 1
PS 10
grå matt
Bestillingsnr 1239 015
1239 015
EAN 4010337082927
PE 1
PS 10
rustfritt stål (lakkert)
Bestillingsnr 1239 600
1239 600
EAN 4010337035992
PE 1
PS 10
 

Nødvendig tilbehør

Valgfritt tilbehør

Valgfri reservedel

Egenskaper

Egenskaper

  • Med hver spenningsforsyning for porttelefonen kan opptil 28 svarapparater med Video påvegg brukes parallelt.
  • Svarapparatet video påvegg registrerer automatisk om en ekstra spenningsforsyningen er tilkoblet porttelefonen. Det kreves ingen bro mellom tilleggsforsyningen (ZV) og bussen (BUS).
  • Fargedisplay med LED-bakgrunnsbelysning.
  • OSD-funksjon, dvs. tekstvisning på displayet for statusvisning og menystyring.
  • Kapasitive betjeningsknapper med integrerte lysdioder for tilstandsvisning: Knappene betjenes ved at de berøres lett.
  • Døråpnerautomatikk som kan kobles inn: Når funksjonen er innkoblet, aktiveres døråpneren automatisk når noen ringer på anropsknappen på dørstasjonen.
  • Automatisk mottak av anrop: Snakk eller lytt direkte i et rom etter internanrop.
  • Gratis taletrafikk internt i huset med inntil 10 ytterligere svarapparater.

Betjeningstastene til svarapparatet video påvegg styrer disse funksjonene:

  • Manuell inn- og utkobling av TFT-fargedisplayet.
  • Kameraomkobling – direkte valg blant de tilkoblede fargekameraene. I displayet vises det med tekst hvilket kamera som aktiveres.
  • Kobling av lys og andre funksjoner i forbindelse med koblingsaktuator eller den innfelte koblingsaktuator.
  • Aktivering av døråpneren.
  • Slå ringetone på og av.
  • Mottak av anrop.
  • Aktivering av fortsettelsesfunksjonen.
  • Innstilling av ringetone- og talevolum.

Funksjoner i sluttkundemenyen

  • Internanrop, kobling, ringetonemelodi, lysstyrke, fargemetning, kontrast, innkoblingstid for displayet, språk (valg mellom 21 språk), tastelyder, døråpnerautomatikk (må aktiveres av installatør), automatisk mottak av anrop (må aktiveres av installatør).

Tilleggsfunksjoner i installatørmenyen:

  • Innstilling av hoveddisplay / underordnet display, frekvensinnstilling, ledningsterminering, versjonsvisning, fabrikkinnstilling, slå display på/av, slå LED-belysning på/av, anropsknapptilordning, tilordning av internanrop, aktivering av døråpnerautomatikk og automatisk mottak av anrop.
  • Kortspor for SD-minnekort.
  • SD-minnekort.

Nye tilleggsfunksjoner i sluttkundemenyen:

  • Internt bildeminne (etter godkjenning fra installatør) for opptil 48 bilder. Manuell overføring fra internt til eksternt bildeminne (SD-minnekort). Manuell sletting av bildeminne. Utløsing av manuelt snapshot. Gi nytt navn til koblinger og internanrop. Endring av dato/klokkeslett.

Nye tilleggsfunksjoner i installatørmenyen:

  • Aktivering av det interne bildeminnet. Innstilling av bildeintervallet og opptakshastigheten. Innstilling av dato/klokkeslett.

Egenskapene til SD-minnekortet:

  • Katalog for ti ringelyder; fem av disse er fritt konfigurerbare i WAVE-format. Mappe for eksternt bildeminne (maks. 200 bilder).

Tekniske data

Spenningsforsyning:
DC 26 V ± 2 V (via 2-tråds buss)

Tilkoblinger
2-trådsbuss:
2 x skruklemme
Etasjeanropstrykknapp:
2 x skruklemme
Tilleggsforsyning:
2 x skruklemme

Displaystørrelse:
5,59 cm (2,2")

SD-minnekort
Format:
FAT32
Bildeminne:
maks. 200 bilder
Ringetonemelodier:
10, 5 av disse kan velges fritt (WAVE-format)

Merknader

  • Montering uten dekkramme eller med dekkramme, dobbel uten mellomstykke fra bryterprogrammene System 55 eller Gira F100.

Leveringsomfang

  • SD-minnekortet følger med ved levering.

Mål i mm

System 55: 55 127 20
Flatebryter: 70 142 20
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
Bestillingsnr 123901

RFA, 388 Kb

Laste


IFC Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Bestillingsnr 123901

IFC, 37 Kb

Laste


Ringing tone melodies for the surface-mounted home station video Plus - ZIP A
Programvare

Original ringing tone melodies of the surface-mounted home station video Plus

Bestillingsnr 1239 ..

ZIP, 2.409 Kb

Laste


Ringing tone melodies for the surface-mounted home station video Plus - ZIP B
Programvare

Ringing tone melodies 1 -5 from the surface-mounted home station video for use in the surface-mounted home station video Plus

Bestillingsnr 1239 ..

ZIP, 487 Kb

Laste


Svarapparat Video påvegg Plus
Bruksanvisninger

Monterings- og bruksanvisning

Bestillingsnr 1239 ..
1279 ..

PDF, 1.605 Kb

Laste


Nedlasting (en)


Gira Door communication system
Guides / system basics

Basics, planning examples
Door communication system
Order no. 1736 90

Bestillingsnr

PDF, 5.563 Kb

Laste


Ringing tone melodies for the surface-mounted home station video Plus - ZIP A
Software

Original ringing tone melodies of the surface-mounted home station video Plus

Bestillingsnr 1239 ..

ZIP, 2.409 Kb

Laste


Ringing tone melodies for the surface-mounted home station video Plus - ZIP B
Software

Ringing tone melodies 1 -5 fromthe surface-mounted home station video for use in the surface-mounted home station video Plus

Bestillingsnr 1239 ..

ZIP, 487 Kb

Laste


Surface-mounted home station video Plus
Operating instructions

Installation and operating instructions

Bestillingsnr 1239 ..
1279 ..

PDF, 1.844 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger