Videomultiplekser

Artikkelsammenligning | 1
Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
Bestillingsnr 1224 00
6306556
1224 00
6306556
EAN 4010337229124
PE 1
PS 10
 

Nødvendig tilbehør

Valgfri reservedel

Egenskaper

Egenskaper

  • Videomultiplekseren knytter sammen videosignalene til dørstasjonene, PTS-kameragatewayene og PTS-IP-gatewayene.
  • En videomultiplekser kan knytte sammen videosignalene fra tre dørstasjoner med fargekamera. Med to videomultipleksere kan videosignalene fra opptil fem dørstasjoner knyttes sammen.

Kombihuset gir mulighet til tre monteringsmåter

  • Påvegg (f.eks. i en vanlig forgreningsboks).
  • Innfelt (i en apparatboks).
  • Som tavlemontert apparat (med vedlagt tavlemontert-adapter).

Tekniske data

Spenningsforsyning:
via Systembus

Tilkoblinger
2-trådsbuss IN:
6 x skruklemme
2-trådsbuss OUT:
2 x skruklemme

Omgivelsestemperatur:
-25 °C til +70 °C

Merknader

  • Ingen ytterligere konfigurasjon er nødvendig ved igangkjøring, ettersom videomultiplekseren automatisk tilpasser seg til det eksisterende ledningsnettet.

Leveringsomfang

  • Tavlemontert-adapter følger med.

Mål i mm

Videomultiplekser: B 36 H 52 T 27
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
Videomultiplekser
Bruksanvisninger

Brukerveiledning

Bestillingsnr 1224 00

PDF, 798 Kb

Laste


Nedlasting (en)


Gira Door communication system
Guides / system basics

Basics, planning examples
Door communication system
Order no. 1736 90

Bestillingsnr

PDF, 5.563 Kb

Laste


Video multiplexer
Operating instructions

Operating instructions

Bestillingsnr 1224 00

PDF, 835 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger