Profil 55 med festevinkel
3-dobbel

Artikkelsammenligning | 1
Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
renhvit (lakkert)
Bestillingsnr 1193 27
1193 27
EAN 4010337193272
PE 1
PS 17
aluminium
Bestillingsnr 1193 26
1193 26
EAN 4010337193265
PE 1
PS 17
 

Valgfritt tilbehør

Egenskaper

Egenskaper

  • Installasjonsprofil i aluminium for horisontal og vertikal montering.
  • Med lednings- og kanalinnføring. Både innfelt og påvegg plassering av ledningsinnføring er mulig.
  • Enkel montering: Innsatsene hektes på plass.

Merknader

  • I forbindelse med disse husene er vippebrytere, trykkbrytere og stikkontakter med klapplokk ved System 55 montert på veggen generelt beskyttet mot vannsprut (IP21).
  • Nøkkelbrytere og 3-trinnsbrytere kan ikke integreres i disse husene.
  • Med festevinkler hhv. føtter kan Profil 55 monteres både på bord, under veggskap og i hjørner.

Mål i mm

Dobbel: 158 107 107
3-dobbel: 230 107 107
5-dobbel 600 mm: 587 107 107
8-dobbel: 587 107 107