Stikkontakt med jordingsstift 16 A 250 V~, LED-orienteringslys og shutter

Artikkelsammenligning | 1
Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
kremhvit glanset
Bestillingsnr 1172 01
1172 01
EAN 4010337172017
PE 1/5
PS 02
renhvit glanset
Bestillingsnr 1172 03
1172 03
EAN 4010337017202
PE 1/5
PS 02
antrasitt
Bestillingsnr 1172 28
1172 28
EAN 4010337172284
PE 1/5
PS 02
aluminiumsfarget
Bestillingsnr 1172 26
1172 26
EAN 4010337172260
PE 1/5
PS 02
svart matt
Bestillingsnr 1172 005
1172 005
EAN 4010337037859
PE 1/5
PS 02
grå matt
Bestillingsnr 1172 015
1172 015
EAN 4010337082910
PE 1/5
PS 02
edelstål (lakkert)
Bestillingsnr 1172 600
1172 600
EAN 4010337032847
PE 1/5
PS 02
 
Utgående artikkel. Kan leveres til 01/2023.

Egenskaper

Egenskaper

  • Stikkontakt med jordingsstift og innfelt lyslist.
  • De hvite LED-ene lyser nedover. På denne måten får man en indirekte orienteringsbelysning som ikke virker blendende, heller ikke på soverom.
  • Den integrerte skumringsføleren kobler automatisk inn LED-lampen når det skumrer, og ut igjen når det er nok lys.
  • LED-lampen er helt integrert i dekselet, og separat tilkobling er ikke nødvendig.

Tekniske data

Inngangseffekt
Drift:
0,25 W/0,35 VA/1,5 mA
Standby:
0,175 W/0,25 VA/1,0 mA

Lysstyrke:
0,2 cd

Monteringsdybde:
29 mm

Omgivelsestemperatur:
-15 °C til +40 °C

Tilkoblingstverrsnitt
For ledninger fra:
1,5 mm² til 2,5 mm²

Merknader

  • Godkjent i henhold til NF C 61-314 (2003).
  • Økt berøringsbeskyttelse (Safety Plus) iht. IEC 60884-1.
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
Stikkontakt med LED-orienteringslampe
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Bestillingsnr 1170 ..
1172 ..

PDF, 232 Kb

Laste


Nedlasting (en)


Socket outlet with LED orientation light
Operating instructions

Operating manual.

Bestillingsnr 1170 ..
1172 ..

PDF, 670 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger