Blygel oppladbart batteri 12 V 12 Ah

Artikkelsammenligning | 1
Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
Oppladbart batteri 12 V 12 Ah
Bestillingsnr 1130 00
4547003
1130 00
4547003
EAN 4010337009153
PE 1
PS 26
 
Utgående artikkel. Kan leveres til 10/2022.

Nødvendig tilbehør

Valgfritt tilbehør

Egenskaper

Egenskaper

  • Brukes til bufring av KNX-systemspenningen i kombinasjon med den avbruddsfrie spenningsforsyningen 640 mA.
  • Maksimalt to blygelbatterier kan kobles parallelt til spenningsforsyningen.

Tekniske data

Nominell spenning:
DC 12 V

Batterikapasitet:
12 Ah

Vekt:
4,2 kg

Merknader

  • Basisledningssettet må brukes ved tilkobling av et blygelbatteri til KNX-spenningsforsyningen. Ved tilkobling av to blygelbatterier brukes basisledningssettet til det ene batteriet og utvidelsesledningssettet til det andre.
  • Vedlikeholdsfritt med lukket konstruksjon i henhold til EN 50014/VDE 0170/0171 del 1/5.78.

Mål i mm

B 151 H 94 T 98
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
Spenningstilførsel 640 mA, avbruddsfri
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Bestillingsnr 1079 00

PDF, 368 Kb

Laste


Nedlasting (en)


Power supply, 640 mA uninterruptible
Operating instructions

Operating manual.

Bestillingsnr 1079 00

PDF, 369 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger