Utvidelses-kabelsett

Artikkelsammenligning | 1
Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
Bestillingsnr 1129 00
1129 00
EAN 4010337009146
PE 1
PS 26
 
Utgående artikkel. Kan leveres til 10/2022.

Nødvendig tilbehør

Egenskaper

Egenskaper

  • Utvidelsesledningssett for tilkobling av et blygelbatteri nummer to til den avbruddsfrie spenningsforsyningen 640 mA.
  • Sikring som kan skiftes følger med ledningssettet.

Tekniske data

Lengde på tilkoblingsledningen:
2 m

Sikring:
D 6,3 H 250 V

Leveringsomfang

  • En utskiftbar sikring er integrert i utvidelsesledningssettet.
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
Spenningstilførsel 640 mA, avbruddsfri
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Bestillingsnr 1079 00

PDF, 368 Kb

Laste


Nedlasting (en)


Power supply, 640 mA uninterruptible
Operating instructions

Operating manual.

Bestillingsnr 1079 00

PDF, 369 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger