Belysningselement for påvegghus

Artikkelsammenligning | 1
Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
renhvit glans
Bestillingsnr 1067 03
1067 03
EAN 4010337107088
PE 1/5
PS 02
svart matt
Bestillingsnr 1067 005
1067 005
EAN 4010337110255
PE 1/5
PS 02
 

Nødvendig tilbehør

Egenskaper

Egenskaper

  • De hvite LED-lampene kaster lys nedover. På denne måten får man en indirekte orienteringsbelysning som ikke virker blendende, heller ikke på soverom.

Tekniske data

Nominell spenning:
AC 230 V, 50 Hz

Inngangseffekt:
0,05 W / 1,65 mA

Lysstyrke:
0,2 cd

Omgivelsestemperatur:
-15 °C til +40 °C