Innsats antennestikkontakt (SE33ST)

Artikkelsammenligning | 1
Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
Bestillingsnr 0937 00
0937 00
EAN 4010337937005
PE 1/5
PS 01
 

Nødvendig tilbehør

Egenskaper

Egenskaper

  • Radialledningskontakt med tre tilkoblinger.
  • IEC-kontakten for terrestrisk TV er plassert nederst på venstre side, IEC-hylsen for FM (radio) er plassert nederst på høyre side, og øverst på midten er F-tilkoblingen for satellitt-TV (SAT).
  • Kanalfilter for terrestrisk fjernsyn og satellittfjernsyn med høy struperate: SAT-signalet filtreres i FM-TV-IEC-tilkoblingene, mens det terrestriske FM/TV-signalet derimot filtreres i satellitt-F-kontakten.
  • DC-gjennomgang fra SAT-tilkobling til inngangen.
  • Senterlederen kobles enkelt til ved å trykke, uten behov for skruer. Senterleder kan dermed løses flere ganger.
  • Oppfyller skjermingsklasse A.

Tekniske data

UKW-frekvensbånd
Frekvensområde:
87,5 til 108 MHz
Dekobling:
> 10 dB

UKW-frekvensbånd:
4 dB

TV-frekvensbånd
Frekvensområde:
125 til 862 MHz
Dekobling:
> 10 dB
Demping: TV-plugg:
4 dB

SAT-frekvensbånd
Frekvensområde:
950 til 2400 MHz
Dekobling:
> 20 dB
Demping: SAT-plugg:
1,5 dB

Monteringsdybde:
36 mm

Merknader

  • Kun for skruefeste.
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
Bestillingsnr 093700

RFA, 456 Kb

Laste


IFC Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Bestillingsnr 093700

IFC, 15 Kb

Laste


Nedlasting (en)


Antenna socket (Hirschmann EDA 3902 F)
Operating instructions

Operating instructions.

Bestillingsnr 0937 00

PDF, 116 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger