Linjespenning:
maks. DC 18 V
Tilkoblingseffekt:
maks. 350 mW
Alarmvarighet:
0,5 til 5 s
Omgivelsestemperatur:
-30 °C til +55 °C
Beskyttelsesklasse:
VdS-miljøklasse IV, IP 67
Tilkoblingskabel:
4 m LIYY 2 x 0,14 mm², Ø 3,2 mm
Montering:
2 cm fra rammen