Automatisk trappelys

Artikkelsammenligning | 1
Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
Tavlemontert
Bestillingsnr 0821 00
0821 00
EAN 4010337821007
PE 1
PS 02
 

Nødvendig tilbehør

Valgfritt tilbehør

Egenskaper

Egenskaper

  • Manuell eller automatisk kobling av lys i trappeoppganger.
  • Innkobling ved hjelp av System 2000 og System 3000 Impulsinnsats eller vippetaster.
  • Etterløpstid kan stilles inn.
  • Elektronisk overbelastningsvern for styreinngangen.
  • Automatikkfunksjon med eller uten utkoblingsforvarsel.
  • Slå lys permanent på eller av.
  • Innsats i 3- eller 4-leders kobling.

Tekniske data

Nominell spenning:
AC 230 V, 50 Hz

Strømbelastning styreinngang A1:
40 mA

Koblingsspenning:
AC 250 V

Koblingsstrøm ohmsk:
16 A

Innkoblingsstrøm 20 ms:
maks. 165 A

Minste koblingsstrøm AC:
100 mA

Tilkoblingseffekt
HV-LED-lamper:
type 400 W
Glødelamper:
2300 W
HV-halogenlamper:
2300 W
Tronic-trafo:
1500 W
viklet transformator:
1000 VA
Lysrør, ukompensert:
1200 VA
lysrør,
Duo-kobling:
2300 (140 µF)
Lysrør, parallellkompensert:
920 VA
Elektronisk ballast:
typeavhengig

Ledningslengde
Last:
Maks. 100 m
Styreledning:
Maks. 100 m

Innkoblingstid:
10 s til 15 min

Omgivelsestemperatur:
+5 °C til +45 °C

Mål

Delingsenheter (TE): 1
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
Bestillingsnr 082100

RFA, 456 Kb

Laste


IFC Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Bestillingsnr 082100

IFC, 15 Kb

Laste


Impulsinnsats, Automatisk trappelys
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Bestillingsnr 0821 00
5410 00

PDF, 522 Kb

Laste


Nedlasting (en)


Impulse insert, Automatic staircase lighting mechanism
Operating instructions

User manual.

Bestillingsnr 0821 00
5410 00

PDF, 506 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger