Gira HomeServer 4

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
Bestillingsnr 0529 00
4548278
0529 00
4548278
EAN 4010337529002
PE 1
PS 05
 

Nødvendig tilbehør

Valgfritt tilbehør

Gateway for installasjon av KNX, fortrinnsvis til bruk i private bygninger. Gjør Gira HomeServer 4 til en PC som knytter sammen moderne bygninger og bygningenes tekniske installasjoner og verden utenfor. Betjening skjer via moderne kommunikasjonsmedier. Man kan få tilgang ikke bare via PC, men også via andre internett-kompatible enheter som er koblet til LAN, husinternt WLAN eller internett. På denne måten kan KNX funksjonene kontrolleres og styres overalt. Også Gira HomeServer App egner seg for en enkel betjening av Gira HomeServer 4. Appen er tilgjengelig i Apple App Store og Google Play Store, og kan brukes på både smarttelefoner og nettbrett.

Egenskaper

Egenskaper

  • Kan oppdateres.
  • Administrering av 200 brukere. Flerbrukerinnlogging med ett brukernavn er mulig.
  • Arkivering av prosjekter med eget innhold som f.eks. plantegninger.
  • Syklisk/trigget datalogging (f.eks. temperaturforløp, driftstimeteller, påfyllingsnivåer).
  • Grafisk brukergrensesnitt: Visualisering av bygnings- el. apparatstatus med ikoner og tekst som kan plasseres fritt. Lagring av egne bilder og menystrukturer for de enkelte brukergruppene.
  • Analyse av IP-kameraer: Registrering av bilder og visuell fremstilling. Overføring av bildedataene via e-post og FTP. Vær oppmerksom på spesifikke krav for det enkelte landet, særlig protokollspesifikk informasjon og standarder innen kommunikasjon.
  • Eksport av data- el. alarmregistreringer i formatene Excel™, CSV, HTML, XML.
  • Matematiske funksjoner (f.eks. grunnleggende aritmetikk).
  • Lagring/fremhenting av lysscener.
  • Tidsur, ukeprogram, kalender med helligdager.
  • Feilmeldinger, måleverdier og status for sensorer el. aktuatorer kan overføres med pushvarsler og e-post. Kvittering via KNX.
  • Selvprogrammerende simulering av tilstedeværelse.
  • Fjernprogrammering via nettverks-, Internett- eller eksternforbindelse.
  • Sending av ASCII-tekster.
  • IP-kobling til eksterne produkter som produserer eller bearbeider IP-telegrammer for styring.
  • Liten slitasje, ettersom det ikke finnes bevegelige deler som vifte eller harddisk.
  • Grafisk logikkredigerer: Muliggjør f.eks. kopiering av komponentgrupper for flere prosjekter på én gang, opprettelse av så mange arbeidsark som ønskelig. Over 150 logikkmoduler er forberedt. Den logiske online-testen er utvidet til å inkludere registrering av startsekvensen.
  • Import og eksport av globale biblioteker.
  • Kommunikasjonsobjekter: Dataoverføring fra ETS per OPC-fil eller direkte fra en knxproj-fil. Import og eksport av kommunikasjonsobjekter som CSV-fil.
  • Universal-tidsur: Flere koblingspunkter per ur er mulig, samt sporing av koblingstilstander. Bruk av plassholdere i dag, måned, år. Aktivering/deaktivering via kommunikasjonsobjekt. Med astro- og tilfeldighetsfunksjon.
  • Datalagring/gjenoppretting av remanente data.
  • 14-bytes KNX tekster: Analyseres ved sammenligning med tekststreng. Brukes i SMS, Push Notification, e-post, statusside.
  • Mottak av IP-telegrammer: Angivelse av et adresseområde, ekstrahering av 14-bytes KNX tekster, tilordning til 14-bytes KNX tekster.
  • SNMP: Avlesing av numeriske og 14-bytes KNX tekster. Angivelse av numeriske verdier, heltallsverdier og tekster. Sending av SNMP-traps via HomeServer-kommando. Valgfri ColdStart-trap ved start av Gira HomeServer.
  • Busstilgang via KNXnet/IP protokoll.
  • Analyse av webbaserte IP-enheter (lesende/skrivende).
  • iETS-server: Fjernprogrammering av KNX anlegg. Aktivering av iETS-funksjon via kommunikasjonsobjekt. Gira HomeServer fortsetter å gå uten begrensning under programmeringen via iETS. Koblingsprosesser utføres fortsatt. Prosessbildet holdes oppdatert.
  • KNX Data Secure-kompatibel.
  • VDE-sertifikat “Smart Home – Informasjonssikkerhet kontrollert”.
  • Logikkmodul for Modbus TCP-tilkobling.
  • Gira HomeServer-appen tilgjengelig på Apple Mac.
  • Gratis visualisering i HTML5-teknologi.

Tekniske data

Tilkoblingsmuligheter
Serielt grensesnitt:
1 x RS232
Nettverk:
1 x RJ45, 10/100/1.000 Mbit Ethernet
KNX system:
via IP-ruter for KNX, USB-datagrensesnitt
USB:
2.0 type B

Inngangseffekt:
ca. 15 W

Omgivelsestemperatur:
0 °C til +40 °C

Merknader

  • Ytterligere informasjon:www.gira.de/homeserver.
  • Teknisk informasjon kan variere el. endres avhengig av versjonsstatus. Tjenestene kan også variere mellom de enkelte klientene Clients (QuadClient, iOS-app, Android-app).
  • Anbefalte systemkrav for betjeningsenheter: Nettleserene til de mulige betjeningsenhetene må som minimum støtte HTML5, JavaScript (ECMAScript 2018) og CSS.
  • Gira HomeServer ekspertprogramvare for operativsystemer fra Windows 10 inkl. Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox.
  • Bruker ETS-gruppeadressene fra ETS3, 4, 5 og 6.
  • Tilkobling av grafikkprogrammer.
  • Gira AppShop er markedsplass for interessante løsninger og anvendelser innen intelligent bygningsteknologi. Der kan man nå velge mellom over 200 ulike apper, blant annet anvendelsesbeskrivelser, programtillegg, funksjonsmaler, logikkomponenter og prosjektmaler. Bli kjent med apper for Gira HomeServer 4.www.appshop.gira.de.

Leveringsomfang

  • Nettkabel, Gira HomeServer 4.

Mål i mm

B 225,5 H 90,5 T 231,5

Flere bilder i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du bilder av de valgte produktene, som du kan bruke i dine publikasjoner. Vennligst les våre vilkår for bruk.

Til mediedatabasen

Flere lenker


Mer

Gira AppShop er markedsplassen for interessante løsninger og applikasjoner innenfor intelligent bygningsteknologi. I mellomtiden er det der blitt tilgjengelig mer enn 200 apper, blant annet anvendelsesbeskrivelser, plug-ins, funksjonsmaler, logikk-komponenter og mønsterprosjekter.
Mer

Nedlasting


Datablad

PDF

Laste


Programvare

TXT

Laste


PSTI Statement of Compliance

Bestillingsnr

PDF, 279 Kb

Laste


Nedlasting (en)


Device information
External link

Documentation for software development of HomeServer logic, plugins, templates and URL Endpoint.

Bestillingsnr 0529 00
2075 00

ZIP, 6.504 Kb

Laste


Gira Control Point
Software

UPnP plug-in for the controlling of Loewe and Revox devices.

Bestillingsnr 0529 00
2075 00

ZIP, 2.145 Kb

Laste


Gira Expert
Software

Software for the Gira HomeServer 4 or Gira FacilityServer 4.

Bestillingsnr 0529 00
2075 00

ZIP, 512.459 Kb

Laste


Gira HomeServer / FacilityServer
Certificates

GNU General Public License.

Bestillingsnr 0529 00
2075 00

PDF, 54 Kb

Laste


Gira HomeServer / FacilityServer
Operating instructions

Additional information

Bestillingsnr 0529 00
2075 00

ZIP, 10.550 Kb

Laste


Gira HomeServer / FacilityServer
Operating instructions

Operating instructions.

Bestillingsnr 0529 00
2075 00

PDF, 2.246 Kb

Laste


Gira HomeServer / Gira FacilityServer – Firmware
Software

Attention! Only for Gira HomeServer 4 or Gira FacilityServer 4.

Bestillingsnr 0529 00
2075 00

ZIP, 15.344 Kb

Laste


Protocol specification of TCP/IP Gira Control
Operating instructions

Operating instructions.

Bestillingsnr 2068 00
2078 00
2088 00
2097 00

PDF, 146 Kb

Laste


PSTI Statement of Compliance

Bestillingsnr

PDF, 279 Kb

Laste


QuadClient Starter
Software

Bestillingsnr 0529 00
2075 00

ZIP, 1.132 Kb

Laste


Set up Amazon Alexa
Operating instructions

This document describes the setup of Amazon Alexa in connection with the Gira S1 and the Gira X1 or Gira HomeServer.

Bestillingsnr 2089 00

PDF, 4.755 Kb

Laste


Set up Google Assistant
Operating instructions

This document describes the setup of Google Assistant in connection with the Gira S1 and the Gira X1 or Gira HomeServer.

Bestillingsnr 2089 00

PDF, 2.302 Kb

Laste


USB ISDN Interface
Operating instructions

Operating instructions.

Bestillingsnr 2093 00

PDF, 26 Kb

Laste


Wall mount for Gira HomeServer 4
Installation instructions

Mounting manual.

Bestillingsnr 2098 00

PDF, 49 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger