LED-belysningselement 230 V~ for stikkontakter med kontrollampe

Artikkelsammenligning | 1
Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
gul, 1,14 mA
Bestillingsnr 0497 11
0497 11
EAN 4010337497110
PE 1/5
PS 01
blå, 1,8 mA
Bestillingsnr 0497 12
0497 12
EAN 4010337497127
PE 1/5
PS 01
rød, 1,14 mA
Bestillingsnr 0497 13
0497 13
EAN 4010337497134
PE 1/5
PS 01
hvit, 0,5 mA
Bestillingsnr 0497 19
0497 19
EAN 4010337881810
PE 1/5
PS 01
Grønn, maks. 1,03 mA
Bestillingsnr 2689 00
2689 00
EAN 4010337011200
PE 1/5
PS 01