Stikkontakt med jordingsstift 16 A 250 V~, klapplokk og shutter
WG AP

Artikkelsammenligning | 1
Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
Grå
Bestillingsnr 0485 30
0485 30
EAN 4010337485308
PE 1
PS 14
 
Utgående artikkel. Kan leveres til 03/2024.

Egenskaper

Egenskaper

  • Med skruklemmer.

Tekniske data

Tilkoblingstverrsnitt
For ledninger fra:
1,5 mm² til 2,5 mm²

Omgivelsestemperatur
Shutter:
0 °C til 45 °C

Merknader

  • Godkjent iht. NF C 61-314 (2003).
  • Økt berøringsbeskyttelse (Safety Plus) i henhold til IEC 60884-1.
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
Bestillingsnr 048530

RFA, 344 Kb

Laste


IFC Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Bestillingsnr 048530

IFC, 16 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger