SCHUKO-stikkontakt 16 A 250 V~med klapplokk og shutter
WG AP

Artikkelsammenligning | 1
Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
grå
Bestillingsnr 0414 30
0414 30
EAN 4010337017387
PE 1
PS 14
 
Utgående artikkel. Kan leveres til 03/2024.
Erstatter 0414 30 med full kompatibilitet

Valgfritt tilbehør

Egenskaper

Egenskaper

  • Plast: halogenfri, slag- og bruddsikker termoplast, eller heter det da polykarbonat.

Tekniske data

Ledningsmateriale:
stiv og fleksibel

Tilkoblingstverrsnitt
For ledninger fra:
1,5 mm² til 2,5 mm²

Omgivelsestemperatur
Shutter:
0 °C til 45 °C

Merknader

  • Økt berøringsbeskyttelse (Safety Plus) i henhold til IEC 60884-1.
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
Bestillingsnr 041430

RFA, 372 Kb

Laste


IFC Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Bestillingsnr 041430

IFC, 16 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger