Ny

Overspenningsvern-modul

Artikkelsammenligning | 1
Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
Bestillingsnr 0338 00
0338 00
EAN 4010337128120
PE 1
PS 03
 
Nyhet.

Egenskaper

Egenskaper

  • Overspenningsmodul klasse III i henhold til IEC 61643-11(type 3, EN 61643-11) for stikkontakter med jordledningstilkobling.
  • Montering ved innrasting ved stikkontaktens låsering.
  • Med lydsignal for defektmelding.
  • Klistremerke for merking av stikkontakt.

Tekniske data

Nominell spenning UN:
AC 230 V~ (50 Hz)

Maksimal kontinuerlig spenning UC:
AC 255 V~ (50 Hz)

Nominell lekkasjestrøm In (8/20):
3 kA

Lekkasjestrøm Itotal (8/20):
10 kA

UOC:
6 kV

maks. reserve:
16 A

Up:
< 1,5 kV

IEC/CEI 61643-11:
klasse III

EN 61643-11:
Type 3

Kapslingsgrad:
IP20

Omgivelsestemperatur:
–5 °C til +40 °C
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
Overspenningsvernmodul
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Bestillingsnr 0338 00

PDF, 554 Kb

Laste


Nedlasting (en)


Overvoltage protection module
Operating instructions

Operating instructions.

Bestillingsnr 0338 00

PDF, 560 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger