Innsats vippe-persiennetrykkbryter 10 A 250 V~

Artikkelsammenligning | 1
Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
Bestillingsnr 0158 00
1420276
0158 00
1420276
EAN 4010337158004
PE 10/100
PS 01
 

Nødvendig tilbehør

Egenskaper

Egenskaper

  • Med sperre mot dobbel innkobling.
  • Elektrisk og mekanisk låst.

Tekniske data

Monteringsdybde:
28 mm

Tilkoblingstverrsnitt
for stive og fleksible ledere opptil:
2,5 mm²

Merknader

  • Passer som slave for innsats persiennestyring med slaveinngang.
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
Bestillingsnr 015800

RFA, 452 Kb

Laste


IFC Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Bestillingsnr 015800

IFC, 15 Kb

Laste


Trykknapp
Monteringsanvisninger

Koblingsskjema vippe-persiennebryter/innsats vippetast for persiennebryter for tastfunksjon

Bestillingsnr 0158 00

PDF, 21 Kb

Laste


Nedlasting (en)


Buttons
Installation instructions

Connection diagram blind rocker switch/push rocker insert for touch function

Bestillingsnr 0158 00

PDF, 21 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger