Innsats vippebryter og impulsbryter 10 AX 250 V~ vendebryter/vendeknapp

Artikkelsammenligning | 1
Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
Vekselvender / Vekselvender impuls
Bestillingsnr 0139 00
0139 00
EAN 4010337022725
PE 1/5
PS 01
 

Nødvendig tilbehør

En av de påfølgende artiklene:
 

Vippa dob. Serievipper med IP44-sett

Valgfritt tilbehør

Egenskaper

Egenskaper

  • Vippeknapp og -bryter, der venstre vippe er utført som vippebryter og høyre vippe som impulsbryter.
  • For kobling og styring av fargen på LED-orienteringslyset.
  • For manuell styring av bevegelsesdetektorer.
  • For aktivering av dimmer-underenheter.
  • For aktivering av koblet belysning.

Tekniske data

Monteringsdybde:
32 mm

Tilkoblingstverrsnitt
For stive og fleksible ledninger opp til:
2,5 mm²

Nominell effekt
LEDi/ CFLi:
100 W