Trykkbryter 10 AX 250 V~ med dobbel vippe
Vendebryter, dobbel

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
kremhvit glans
Bestillingsnr 0128 01
1420059
0128 01
1420059
EAN 4010337128014
PE 1/5
PS 01
renhvit glans
Bestillingsnr 0128 03
1420066
0128 03
1420066
EAN 4010337128038
PE 1/5
PS 01
antrasitt
Bestillingsnr 0128 28
1420252
0128 28
1420252
EAN 4010337128281
PE 1/5
PS 11
aluminiumsfarget
Bestillingsnr 0128 26
1420250
0128 26
1420250
EAN 4010337128267
PE 1/5
PS 11
svart matt
Bestillingsnr 0128 005
0128 005
EAN 4010337038030
PE 1/5
PS 11
grå matt
Bestillingsnr 0128 015
0128 015
EAN 4010337077176
PE 1/5
PS 11
rustfritt stål
Bestillingsnr 0128 600
0128 600
EAN 4010337021797
PE 1/5
PS 11
 
Utgående artikkel. Kan leveres til 12/2026.

Valgfri reservedel

Egenskaper

Tekniske data

Monteringsdybde
0125 ..:
28 mm
0128 ..:
32 mm

Tilkoblingstverrsnitt
for stive og fleksible ledere opptil:
2,5 mm²

Nominell effekt
LEDi/CFLi:
100 W

Merknader

  • Avhengig av tilgjengelighet.
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
Bestillingsnr 0128600

RFA, 600 Kb

Laste


IFC Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Bestillingsnr 0128600

IFC, 28 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger
Startside Gira System 55 Koble og trykke Trykkbryter 10 AX 250 V~ med dobbel vippe Vendebryter, dobbel