Trykkbryter 10 AX 250 V~ med vippe
Universal-utkoblingsvendebryter

Artikkelsammenligning | 1
Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
kremhvit glans
Bestillingsnr 0126 01
1420032
0126 01
1420032
EAN 4010337126010
PE 1/5
PS 01
renhvit glans
Bestillingsnr 0126 03
1420064
0126 03
1420064
EAN 4010337126034
PE 1/5
PS 01
antrasitt
Bestillingsnr 0126 28
1420238
0126 28
1420238
EAN 4010337126287
PE 1/5
PS 11
aluminiumsfarget
Bestillingsnr 0126 26
1420236
0126 26
1420236
EAN 4010337126263
PE 1/5
PS 11
svart matt
Bestillingsnr 0126 005
0126 005
EAN 4010337037965
PE 1/5
PS 11
grå matt
Bestillingsnr 0126 015
0126 015
EAN 4010337077145
PE 1/5
PS 11
rustfritt stål
Bestillingsnr 0126 600
0126 600
EAN 4010337021742
PE 1/5
PS 11
 
Utgående artikkel. Kan leveres til 12/2026.

Valgfri reservedel

Egenskaper

Tekniske data

Monteringsdybde:
28 mm

Tilkoblingstverrsnitt
for stive og fleksible ledere opptil:
2,5 mm²

Nominell effekt
LEDi/CFLi:
100 W

Merknader

  • Avhengig av tilgjengelighet.
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
Bestillingsnr 012601

RFA, 628 Kb

Laste


IFC Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Bestillingsnr 012601

IFC, 28 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger
Startside Gira System 55 Koble og trykke Trykkbryter 10 AX 250 V~ med vippe Universal-utkoblingsvendebryter