Trykkbryter 10 AX 250 V~ med dobbel vippe
Kronevender

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
kremhvit glans
Bestillingsnr 0125 01
1420022
0125 01
1420022
EAN 4010337125013
PE 1/5
PS 01
renhvit glans
Bestillingsnr 0125 03
1420063
0125 03
1420063
EAN 4010337125037
PE 1/5
PS 01
antrasitt
Bestillingsnr 0125 28
1420058
0125 28
1420058
EAN 4010337125280
PE 1/5
PS 11
aluminiumsfarget
Bestillingsnr 0125 26
1420056
0125 26
1420056
EAN 4010337125266
PE 1/5
PS 11
svart matt
Bestillingsnr 0125 005
0125 005
EAN 4010337038016
PE 1/5
PS 11
grå matt
Bestillingsnr 0125 015
0125 015
EAN 4010337077138
PE 1/5
PS 11
rustfritt stål
Bestillingsnr 0125 600
0125 600
EAN 4010337021780
PE 1/5
PS 11
 
Utgående artikkel. Kan leveres til 12/2026.

Valgfri reservedel

Egenskaper

Tekniske data

Monteringsdybde
0125 ..:
28 mm
0128 ..:
32 mm

Tilkoblingstverrsnitt
for stive og fleksible ledere opptil:
2,5 mm²

Nominell effekt
LEDi/CFLi:
100 W

Merknader

  • Avhengig av tilgjengelighet.
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
Bestillingsnr 012528

RFA, 628 Kb

Laste


IFC Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Bestillingsnr 012528

IFC, 28 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger
Startside Gira System 55 Koble og trykke Trykkbryter 10 AX 250 V~ med dobbel vippe Kronevender