Trykkbryter 10 AX 250 V~ med dobbel vippe
Kronevender

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
kremhvit glans
Bestillingsnr 0125 01
1420022
0125 01
1420022
EAN 4010337125013
PE 1/5
PS 01
renhvit glans
Bestillingsnr 0125 03
1420063
0125 03
1420063
EAN 4010337125037
PE 1/5
PS 01
antrasitt
Bestillingsnr 0125 28
1420058
0125 28
1420058
EAN 4010337125280
PE 1/5
PS 11
aluminiumsfarget
Bestillingsnr 0125 26
1420056
0125 26
1420056
EAN 4010337125266
PE 1/5
PS 11
svart matt
Bestillingsnr 0125 005
0125 005
EAN 4010337038016
PE 1/5
PS 11
grå matt
Bestillingsnr 0125 015
0125 015
EAN 4010337077138
PE 1/5
PS 11
rustfritt stål
Bestillingsnr 0125 600
0125 600
EAN 4010337021780
PE 1/5
PS 11
 
Utgående artikkel. Kan leveres til 12/2026.

Valgfri reservedel

Egenskaper

Tekniske data

Monteringsdybde
0125 ..:
28 mm
0128 ..:
32 mm

Tilkoblingstverrsnitt
for stive og fleksible ledere opptil:
2,5 mm²

Nominell effekt
LEDi/CFLi:
100 W

Merknader

  • Avhengig av tilgjengelighet.
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
Startside Gira System 55 Koble og trykke Trykkbryter 10 AX 250 V~ med dobbel vippe Kronevender