Trykk-kontrollbryter 10 A 250 V~med rett vippe
Universal-utkoblingsvendebryter

Artikkelsammenligning | 1
Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
renhvit glans
Bestillingsnr 0124 201
1404610
0124 201
1404610
EAN 4010337052715
PE 1/5
PS 01
antrasitt
Bestillingsnr 0124 28
0124 28
EAN 4010337029427
PE 1/5
PS 11
aluminiumsfarget
Bestillingsnr 0124 26
0124 26
EAN 4010337029410
PE 1
PS 11
svart matt
Bestillingsnr 0124 005
0124 005
EAN 4010337037958
PE 1
PS 11
rustfritt stål
Bestillingsnr 0124 600
1479212
0124 600
1479212
EAN 4010337021230
PE 1
PS 11
 
Utgående artikkel. Kan leveres til 09/2024. Eller så lenge lageret rekker.

Valgfritt tilbehør

Valgfri reservedel

Egenskaper

Tekniske data

Monteringsdybde:
28 mm

Tilkoblingstverrsnitt
for stive og fleksible ledere opptil:
2,5 mm²

Nominell effekt
LEDi/CFLi:
100 W

Merknader

  • Kan også kobles til med belysningsmulighet.
  • Avhengig av tilgjengelighet.

Leveringsomfang

  • Glimlampeelement 230 V~, 1,5 mA inkludert.