Innsats vippebryter 10 AX 250 V~
Vendebryter, dobbel

Artikkelsammenligning | 1
Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
Vendebryter, dobbel
Bestillingsnr 0108 00
1420231
0108 00
1420231
EAN 4010337108009
PE 10
PS 01
 

Nødvendig tilbehør

En av de følgende artiklene:
 

vippa dob. vippe dob. + sett IP44

Egenskaper

Tekniske data

Monteringsdybde
0105 00:
28 mm
0108 00:
32 mm

Tilkoblingstverrsnitt
for stive og fleksible ledere opptil:
2,5 mm²

Nominell effekt
LEDi/CFLi:
100 W
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
Bestillingsnr 010800

RFA, 436 Kb

Laste


IFC Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Bestillingsnr 010800

IFC, 15 Kb

Laste


Vendebryter
Monteringsanvisninger

Koblingsskjema innsats vippebryter for dobbel vendebryter

Bestillingsnr 0108 00

PDF, 20 Kb

Laste


Nedlasting (en)


2-way switch
Installation instructions

Connection diagram rocker switch insert for 2-way circuit

Bestillingsnr 0108 00

PDF, 20 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger