Innsats for vippebryter 10 AX 250 V~
Universal-utkoblings-vendebryter

Artikkelsammenligning | 1
Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
Universal-utkoblings-endevenderbryterbryter, uten festehaker
Bestillingsnr 0816 00
1420000
0816 00
1420000
EAN 4010337816003
PE 10
PS 01
Endevender 1-pol
Bestillingsnr 0106 00
0106 00
EAN 4010337106005
PE 10/100
PS 21
 

Nødvendig tilbehør

Valgfritt tilbehør

Valgfri reservedel

Egenskaper

Tekniske data

Monteringsdybde:
28 mm

Tilkoblingstverrsnitt
For stive og fleksible ledninger opp til:
2,5 mm²

Nominell effekt
LEDi/ CFLi:
100 W

Merknader

  • Kan også kobles til med belysning.
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
Bestillingsnr 010600

RFA, 448 Kb

Laste


IFC Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Bestillingsnr 010600

IFC, 15 Kb

Laste


Mellomvender
Monteringsanvisninger

Koblingsskjema innsats vippebryter for mellomvender

Bestillingsnr 0107 00
0106 00

PDF, 16 Kb

Laste


Universal utkoblings-vendebryter
Monteringsanvisninger

Koblingsskjema innsats vippebryter for utkobling 1-polet

Bestillingsnr 0106 00

PDF, 12 Kb

Laste


Nedlasting (en)


Intermediate switch
Installation instructions

Connection diagram rocker switch insert for cross circuit

Bestillingsnr 0107 00
0106 00

PDF, 16 Kb

Laste


Universal off/2-way switch
Installation instructions

Connection diagram rocker switch insert for 1-way switch, 1-pole

Bestillingsnr 0106 00

PDF, 12 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger