Innsats vippebryter 10 AX 250 V~
Utkoblingsbryter 2-polet

Artikkelsammenligning | 1
Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
Utkoblingsbryter 2-polet
Bestillingsnr 0102 00
1420029
0102 00
1420029
EAN 4010337102007
PE 10
PS 01
 

Nødvendig tilbehør

Valgfritt tilbehør

Valgfri reservedel

Egenskaper

Tekniske data

Monteringsdybde:
28 mm

Tilkoblingstverrsnitt
for stive og fleksible ledere opptil:
2,5 mm²

Nominell effekt
LEDi/CFLi:
100 W

Merknader

  • Kan også kobles til med belysningsmulighet.
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
Bestillingsnr 010200

RFA, 444 Kb

Laste


IFC Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Bestillingsnr 010200

IFC, 15 Kb

Laste


Utkobling, 2-polet
Monteringsanvisninger

Koblingsskjema innsats vippebryter for utkobling 2-polet

Bestillingsnr 0102 00

PDF, 15 Kb

Laste


Nedlasting (en)


1-way switch, 2-pole
Installation instructions

Connection diagram rocker switch insert for 1-way switch, 2-pole

Bestillingsnr 0102 00

PDF, 15 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger