Tilbehør lekkasjesens. [506800] Lekkasjesensor Gira KNX system Egenskaper: - Registrering av inntrenging av vann og lekkasje. - Tilkobling til egnet analyseenhet (se tilbehør). - Montering på flaten som skal overvåkes. Tekniske data: Nominell spenning: DC 3,3 V til 5 V SELV Strømforbruk: vanl. 0,5 mA Tilkoblingsledning: 2 m Beskyttelsesklasse: III Kapslingsgrad: IP67 Omgivelsestemperatur: 0 °C til +50 °C Fabrikat: Gira Bestillingsnr. 5068 00 Antall: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx